AD8055

製造中

オペアンプ、シングル、300MHz、電圧帰還型、低価格

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低価格シングル
  • 使いやすい電圧帰還型
  • 高速
    • 300MHzの-3dB帯域幅(G=+1)
    • 1400V/μsスルーレート
    • 20nsのセトリング・タイム(~0.1%)
    • 低歪み:-72dBc@10MHz
    • 低ノイズ:6nV/√Hz
    • 低DC誤差:5mV(max)オフセット電圧、1.2μA(max)バイアス電流
  • 小型パッケージ
  • 高出力ドライブ電流:60mA以上
  • 優れたビデオ信号処理特性(RL=150Ω、G=+2)
    • ゲイン平坦特性:0.1dB(~40MHz)
    • 微分ゲイン・エラー:0.01%
    • 微分位相エラー:0.02°
  • 4つのビデオ・負荷(37.5Ω)を、微分ゲイン0.02%、微分位相0.1°の誤差でドライブ
  • ローパワー、±5V電源での電源電流:5mA(typ)/アンプ

AD8055(シングル)電圧帰還型アンプは、電流帰還型アンプに一般的な帯域幅とスルーレートを実現しており、使いやすく低価格です。 

低価格にもかかわらず、AD8055は全般的に優れた性能を提供します。ビデオ・アプリケーションでは、150Ω以内の負荷で微分ゲイン誤差0.01%、微分位相誤差0.02°、4つのビデオ負荷(37.5Ω)で微分ゲイン誤差0.02%、微分位相誤差0.1°で駆動できます。 

また、1400V/µsのスルーレートと20nsのセトリング・タイムで、0.1dBのゲイン平坦性は40MHz、帯域幅は300MHzに達しているため、あらゆる高速アプリケーションに利用できます。 

AD8055は、電源電流として5mA typ/アンプ必要とするのみで、±5Vの両電源または+12Vの単電源で動作し、しかも60mA以上の負荷電流を出力できます。パッケージは小型8ピンのPDIP、8ピンのSOIC、5ピンのSOT-23を用意しています。このような特長から、サイズと消費電力が重要なポータブル機器やバッテリ駆動のアプリケーションにとって最適です。このアンプのR-8、N-8パッケージ品は40~+125℃の拡張温度範囲で利用できます。 

AD8055(シングル):PDIP-8、SOIC-8、SOT-23-5 

AD8056(デュアル):PDIP-8、SOIC-8、MSOP-8

AD8055
オペアンプ、シングル、300MHz、電圧帰還型、低価格
AD8055-fbl
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
VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

ツールを開く

消費電力とダイ温度

このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1


評価用キット

EVAL-HSAMP-1

Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Edge mounted Subminiature Version A (SMA) connector
  • provisions Easy connection to test equipment and other circuits

製品詳細

The Universal Single High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-HSAMP-1
Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

最新のディスカッション

最近表示した製品