AD7944

製造中

A/Dコンバータ、14 ビット、2.5 MSPS、15.5 mW、PulSAR、LFCSP

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ノーミス・コードの14ビット分解能
  • スループット:2.5MSPS(TURBOhigh)、2.0MSPS(TURBO low)
  • 低消費電力
    15.5mW@2.5MSPS(外部リファレンス使用)
    28mW@2.5MSPS(内部リファレンス使用)
  • INL:±0.25LSB(typ)、±1.0LSB(max)
  • SNR
    84dB(内部リファレンス使用)
    84.5dB(外部リファレンス使用)
  • 4.096Vのリファレンス電圧を内蔵:ドリフト:±10ppm/℃(typ)
  • 擬似差動アナログ入力電圧範囲:
    0V~VREF(最大5.0Vまで)
    いかなる入力範囲も使用可能
  • パイプライン遅延なし
  • ロジック・インターフェース:1.8V/2.5V/2.7V
  • シリアル・インターフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
  • BUSY 表示を使った複数 ADC のディジーチェーン接続が可能
  • 20ピン4mm×4mmのLFCSP(QFN)パッケージを採用

AD7944
A/Dコンバータ、14 ビット、2.5 MSPS、15.5 mW、PulSAR、LFCSP
AD7944 Functional Block Diagram AD7944 Pin Configuration
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 2
AD8475 製造中 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
ADA4941-1 製造中 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応
オペアンプ(OPアンプ) 8
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4898-1 製造中 高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲイン安定の高速オペアンプ
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
AD8655 製造中 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
電圧リファレンス 2
ADR433 製造中 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

Precision ADC Driver Tool

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7944

AD7944 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7944FMCZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7944. This board operates in conjunction with the System Development Platform board, EVAL-SDP-CH1Z. When operated with the System Development Platform board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software has an accompanying user guide describing the operation and set up of the evaluation board when operated with the System Development Platform board.

EVAL-AD7944
AD7944 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品