AD7715

製造中

16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3V/5V、450µA

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • チャージ・バランス(Σ⊿)型A/Dコンバータ
    16ビットミッシング・コードなし
    ±0.0015%非直線性
  • プログラマブル・ゲインを持ったフロント・エンド
    ゲイン1、2、32と128
    差動入力可能
  • SPI®、QSPI™、MICROWIRE™とDSP互換
  • 3線シリアル・インターフェース
  • アナログ入力にバッファ挿入可能
  • 3V(AD7715-3)または5V(AD7715-5)動作
  • 低供給電流:450µA(max)@3V電源
  • プログラマブルな出力アップデート・レートを備えたローパスフィルタ
  • 16ピンSOIC/DIP/TSSOPパッケージ
AD7715
16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3V/5V、450µA
AD7715 Functional Block Diagram AD7715 Pin Configuration
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
ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

最新のディスカッション

最近表示した製品