AD7699

製造中

A/Dコンバータ、16ビット、8チャンネル、500kSPS、PulSAR

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ノー・ミッシング・コードの16ビット分解能
  • 入力を選択できる8チャンネル・マルチプレクサ:
    • ユニポーラ・シングルエンド入力
    • 差動(GNDセンス)入力
    • 疑似差動バイポーラ入力
  • スループット:500kSPS
  • INL:±0.5LSB typ/±1.5LSB max(フルスケールの±23ppm)
  • ダイナミック・レンジ:93.3dB
  • SINAD:91.5dB@20kHz
  • THD:-97dB@20kHz
  • アナログ入力範囲:0~VREF(VREFはVDDまで)
  • 複数のリファレンス・タイプ
    • 内蔵 4.096 V
    • 外付けでバッファ使用(最大4.096 V まで)
    • 外付け(最大VDD まで)
  • 温度センサーを内蔵
  • チャンネル・シーケンサ、選択可能な1 極フィルタ、ビジー・インジケータ
  • パイプライン遅延なし(SAR アーキテクチャ)
  • 1.8 ~5 V ロジック・インターフェースによる単電源5 V 動作
  • SPI、MICROWIRE、QSPI、DSP と互換のシリアル・インターフェース
  • 消費電力
    • 500 kSPS で26 mW
    • 100 SPS で5.2 μW
  • スタンバイ電流: 50 nA
  • 20 ピン4 mm × 4 mm のLFCSP パッケージ
  • 20ピン 2.4 mm × 2.4 mm WLCSPパッケージ


AD7699は8チャンネル、16ビット、電荷再分配逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、単電源(VDD)で動作します。 

AD7699は、マルチチャンネルの低消費電力データ・アクイジション・システムで使用されるすべての部品を内蔵しています。具体的には、ノー・ミッシング・コードの真の16ビットSAR ADC、入力をシングルエンド(グラウンド・センス有、または無)、差動、またはバイポーラとして構成する場合に役立つ8チャンネルの低クロストーク・マルチプレクサ、低ドリフトの内部4.096Vリファレンスとバッファ、温度センサ、選択可能な単極フィルタ、多チャンネルを連続的に順次スキャンするときに効果的なシーケンサを内蔵しています。

AD7699は、シンプルなSPIインターフェースを使用して、設定レジスタの書込みと変換結果の受信を行うことができます。SPIインターフェースには、ホストのロジック・レベルに設定される別のVIO電源が使用されます。消費電力は、スループットの変化に応じてスケーリングされます。

AD7699は、小型の20ピンLFCSPパッケージと20ボールWLCSPを採用し、-40~+85℃の温度範囲で動作が仕様規定されています。

アプリケーション
  • バッテリ駆動機器
  • 医療用計測器:ECG/EKG
  • 移動通信:GPS
  • 携帯情報端末(PDA)
  • 電源ライン・モニタリング
  • データ・アクイジション
  • 地震データ・アクイジション・システム
  • 計測機器
  • プロセス制御

AD7699
A/Dコンバータ、16ビット、8チャンネル、500kSPS、PulSAR
AD7699 Functional Block Diagram AD7699 Pin Configuration AD7699 Pin Configuration
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
オペアンプ(OPアンプ) 16
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
AD8655 製造中 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS
AD8615 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
AD8620 製造中 オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET
AD8597 製造中 オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
AD8599 製造中 オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ
ADA4807-1 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

ADA4807-2 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4897-2 新規設計に推奨 オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力
ADA4805-1 新規設計に推奨 オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール
ADA4805-2 新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール

ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4841-2 製造中 オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
電圧リファレンス 3
ADR444 製造中 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR434 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD7699

AD7699 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7699EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7699. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7699
AD7699 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品