AD7490
製造中12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、16チャンネル、28ピンTSSOPパッケージ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.97
製品情報
- 高速スループット・レート:1MSPS
- VDD仕様:2.7~5.25V
- 最大スループットでの低消費電力:
- 5.4mW@870kSPS(3V電源時)
- 12.5mW@1MSPS(5V電源時)
- シーケンサ付きの16の(シングルエンド)入力
- 広い入力帯域:入力周波数50kHzで69.5dBのSNR
- 詳細はデータシートをご参照ください。
- AD7490-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12635
AD7490は12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック / ホールド・アンプを内蔵しています。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロック信号を使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
AD7490では高度な設計技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。 最大のスループット・レートで、AD7490は、3V電源の時はわずか1.8mA、5V電源の時にでもわずか2.5mAしか消費しません。 制御レジスタの該当ビットを設定する事成によって、この製品のアナログ入力範囲は0V~REFIN入力または0V~2×REFIN入力が選択可能であり、出力コーディングとしてはストレート・バイナリまたは2の補数の選択可能です。 AD7490は、16チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに行うことができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。 変換時間はSCLKまたは2の補数出力コーディングによって決定されます。 変換レートはSCLK周波数によって決定されます。
AD7490-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 3
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7490BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7490BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7490BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7490BRUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7490BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7490SRUZ-EP-RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7490WBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7490WBCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7490WBCSZ | 32-Lead LFCSP_SS (5mm x 5mm x 0.75 w/EP) | ||
| AD7490WBCSZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP_SS (5mm x 5mm x 0.75 w/EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| AD7490BCPZ | 製造中 | |
| AD7490BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7490BCPZ | 製造中 | |
| AD7490BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7490BRUZ | 製造中 | |
| AD7490BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7490BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
6 17, 2009 - 09_0070 Change in the Idd static Auto Standby mode specification for the AD7490 |
||
| AD7490BCPZ | 製造中 | |
| AD7490BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7490BRUZ | 製造中 | |
| AD7490BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7490BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7490BRUZ | 製造中 | |
| AD7490BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7490BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7490BRUZ | 製造中 | |
| AD7490BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7490BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 8 | ||
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
| デジタル・アイソレータ 3 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM3441 | 製造中止 | 高速デジタル・アイソレータ、4チャンネル |
| ADUM1301 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
| 電圧リファレンス 8 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| ADR03 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超小型、高精度 |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR381 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力 |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |