製品概要

機能と利点

  • AD7490のフル機能評価用ボード
  • SDP-K1コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CK1Z)を使用してPCベースで制御
  • Arduino UNO互換のフォーム・ファクタとピン構成
  • スタンドアロン動作に対応
  • すべてのADCチャンネルで0V~5Vのユニポーラ入力信号に対応
  • VIN15チャンネルで−2.5V~+2.5Vのバイポーラ入力に対応
  • 0~500kHzの入力信号周波数に対応
  • 組み込みファームウェアおよびソフトウェア開発用のドライバを搭載
  • 制御およびデータ解析(時間領域と周波数領域)用のACEソフトウェアプラグインに対応

製品概要

EVAL-AD7490ARDZは、AD7490用のArduino互換評価用ボードです。AD7490は、2.7V~5.25Vの電源で最大1MSPSのスループット・レートをサポートする、12ビット、16チャンネルの低消費電力SAR ADCです。このボードは、PCベースの制御およびデータ・キャプチャ用にSDP-K1(EVAL-SDP-CK1Z)コントローラとUSB経由で接続し、USBまたは外部5V電源から電力を供給できます。評価および解析用のACEソフトウェアプラグインに対応しており、ファームウェア開発用のNo-OS互換デバイスドライバも搭載されています。

注:SDP-K1コントローラ・ボードは別売りで、完全な評価環境を構築するためには必須です。

アプリケーション

  • マルチチャンネル・システム監視
  • バッテリ駆動装置
  • 電力線のモニタリング
  • データ・アクイジション、計測、プロセス制御

対象となる製品

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード