AD7401A
製造中シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器、絶縁型
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.26
製品情報
- 外部クロック・レート:最大20MHz
- 2次変調器
- 16ビットのノー・ミッシング・コード
- INL:16ビットで±2LSB(typ)
- オフセット・ドリフト:1µV/°C(typ)
- デジタル・アイソレータ内蔵
- 電圧リファレンス内蔵
- アナログ入力範囲:±250 mV
- 低消費電力動作:17 mA (typ)@5.5 V
- 動作温度範囲:−40°C ~ +125°C
- 16ピンSOICパッケージ
- クロック内蔵型:AD7400A
- 安全と規制に関する認定
- UL 認定:
- 5000 V rms、1 分間のUL 1577 規格に準拠
- CSA 部品承認通告 #5A
- VDE 適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 891 V peak
- UL 認定:
- 車載アプリケーション向けに品質評価済み
AD7401Aは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとするオンチップにデジタル・アイソレータを内蔵し、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する2次のΣΔ(シグマ・デルタ)変調器です。5Vの電源で動作し、±250mV(±320mVフルスケール)の疑似差動入力信号を受け入れます。アナログ入力がアナログ・モジュレータによって連続的にサンプリングされるため、サンプル&ホールド回路を外付けする必要がありません。入力情報は、最大20MHzのデータレートで0と1のコード密度として出力ストリームの中に含まれます。適切なデジタル・フィルタを使用することによって、オリジナルの情報を再構成することが可能です。シリアルI/Oでは、5Vまたは3.3Vの電源(VDD2)を使用できます。
シリアル・インターフェースはデジタル的に絶縁されます。オンチップのアイソレータには、高速CMOS技術に加えて、アナログデバイセズのiCoupler®技術が採用されているため、フォトカプラなどのデバイスに比べて格段に優れた性能特性を発揮します。このデバイスには、オンチップの電圧リファレンスも内蔵されています。AD7401Aは16ピンのSOICパッケージを採用し、-40°C~+125°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ACモータ制御
- シャント電流モニタリング
- データ・アクイジション・システム
- A/D+フォトカプラ絶縁の置換品
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 6
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 3
安全性および規制遵守 1
回路ノート 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7401AYRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7401AYRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADW70015Z-0RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 26, 2024 - 24_0023 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site for AD7401A |
||
| AD7401AYRWZ | 製造中 | |
| AD7401AYRWZ-RL | 製造中 | |
| ADW70015Z-0RL | 製造中 | |
|
2 23, 2018 - 17_0193 AD7400, AD7401, AD7400A and AD7401A Datasheets: Updated Regulatory Information and Associated Creepage Specification |
||
| AD7401AYRWZ | 製造中 | |
| AD7401AYRWZ-RL | 製造中 | |
| ADW70015Z-0RL | 製造中 | |
|
11 2, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| AD7401AYRWZ | 製造中 | |
| AD7401AYRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 12, 2012 - 12_0269 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for AD7400/01/00A/01A from MSL 1 to MSL 3. |
||
| AD7401AYRWZ | 製造中 | |
| AD7401AYRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| AD7401AYRWZ | 製造中 | |
| AD7401AYRWZ-RL | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7401AYRWZ | 製造中 | |
| AD7401AYRWZ-RL | 製造中 | |
|
8 23, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADW70015Z-0RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?