AD7329

製造中

12ビット+サインA/Dコンバータ、1MSPS、8チャンネル、真のバイポーラ入力、ソフトウェアでレンジ選択可能

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 符号付12ビット(13ビット)SAR型ADC
  • 真のバイポーラ入力レンジ
  • ソフトウェアで入力レンジの選択が可能:±10V、±5V、±2.5V、0~+10V
  • チャンネル・シーケンサ付きの8チャンネルのアナログ入力
  • シングルエンド、真の差動、疑似差動のアナログ入力機能
  • 高いアナログ入力インピーダンス
  • 低消費電力:21mW
  • 高速シリアル・インターフェース、SPI / QSPI / DSP / MICROWIRE互換
  • マルチプレクサとADCに個別にアクセスできるMuxOUTピンとADCIN ピン
  • iCMOS™プロセス技術
  • 24ピンTSSOPパッケージ


AD7329は、iCMOS(工業用CMOS)プロセスによって設計された8チャンネル、符号付12ビットの逐次比較型ADCです。iCMOSは、高電圧CMOSと低電圧CMOSの技術を組み合わせたプロセスです。これによって、前世代の高電圧デバイスでは実現できなかったフットプリントで33Vの動作ができる、広範な高性能アナログICの開発が可能になりました。従来のCMOSプロセスを採用したアナログICと異なり、iCMOSデバイスはバイポーラ入力信号を受け入れるとともに、性能をさらに向上し、消費電力を大幅に低減し、さらに小さいパケージでの提供が可能となっています。

AD7329は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を受け入れます。±10V、±5V、±2.5V、0~+10Vの4つの入力レンジをソフトウェアで選択でき、各アナログ入力チャンネルを4つの入力レンジのいずれかに個別に設定できます。また、アナログ入力チャンネルはそれぞれシングルエンド、真の差動、または疑似差動に設定できます。

このADCは2.5Vのリファレンスを内蔵していますが、外部リファレンスを使用することもできます。3Vのリファレンス電圧をREFIN / REFOUTピンに加えると、±12Vの真のバイポーラ・アナログ入力を受け入れることができます。また、最大1MSPSのスループット・レートの動作を可能にする高速シリアル・インターフェースを備えています。

製品のハイライト

  • AD7329は、±10V、±5V、±2.5Vの真のバイポーラ・アナログ入力信号と0~+10Vのユニポーラ信号を受け入れます。
  • 8つのアナログ入力は、8つのシングルエンド入力、4つの真の差動入力ペア、4つの疑似差動入力、あるいは7つの疑似差動入力に構成できます。
  • 1MSPSをサポートするシリアル・インターフェース。SPI / QSPI / DSP / MICROWIRE互換です。
  • 1MSPS時で21mWの低消費電力。
  • MUXOUTピンとADCINピンによって、ADCへの入力前段でマルチプレクサ出力の信号変換が可能です。

AD7329
12ビット+サインA/Dコンバータ、1MSPS、8チャンネル、真のバイポーラ入力、ソフトウェアでレンジ選択可能
AD7329 Functional Block Diagram AD7329 Pin Configuration
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
オペアンプ(OPアンプ) 10
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
AD8597 製造中 オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
AD8599 製造中 オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
AD8620 製造中 オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4841-2 製造中 オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
差動アンプ 2
ADA4932-1 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力
AD8137 製造中 差動アンプ、A/D コンバータ駆動用、低価格、低消費電力
電圧リファレンス 5
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7329

AD7329 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7329CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7329. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.

EVAL-AD7329
AD7329 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品