AD7194

製造中

A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速セトリング・フィルタ・オプション
  • 差動8チャンネルまたは擬似差動16チャンネル入力
  • RMSノイズ:11 nV @4.7 Hz(ゲイン=128)
  • ノイズ・フリービット:15.5ビット @2.4 kHz(ゲイン=128)
  • 最大ノイズ・フリービット:22ビット @ゲイン=1
  • オフセット・ドリフト:±5 nV/°C
  • ゲイン・ドリフト:±1 ppm/℃
  • プログラマブル・ゲイン: 1~128
  • 出力データレート:4.7 Hz~4.8 kHz
  • 内部または外部クロック
  • 50 Hz/60 Hzの同時除去
  • 4種類の汎用デジタル出力
  • 電源
    • AVDD:3 V ~ 5.25 V
    • DVDD:2.7 V ~ 5.25 V
  • 電流:4.65 mA
  • 温度範囲:−40°C ~ +105°C
  • パッケージ:32ピンLFCSP
  • インターフェース
    • 3線シリアル
    • SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP compatible
    • シュミット・トリガー付きSCLK
AD7194
A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型
AD7194-fbl AD7194 Pin Configuration
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
AD719x IIO Application 1

AD719x IIO Application


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 1
ADA4940-1 製造中 ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
インターフェース・トランシーバ 1
ADUM5401 製造中 クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
オペアンプ(OPアンプ) 1
AD8628 製造中 オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力
デジタル・アイソレータ 3
ADUM1411 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル
ADUM1412 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル
ADUM5402 製造中 クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
リニア・レギュレータ 1
ADP3303 新規設計には非推奨 リニア・レギュレータ、200mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP™
電圧リファレンス 3
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR425 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ5.00V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

Virtual Eval Tool - BETA

設計ツール 2


評価用キット

EVAL-AD7194

OBSOLETE: AD7194 Evaluation Board

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the EVAL-AD7194ASDZ.

The EVAL-AD7194EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7194. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

eval board
EVAL-AD7194ASDZ

Evaluation Kit for AD7194

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD7194
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z/EVAL-SDP-CK1Z)
  • PC software for control and data analysis (time and frequency domain)

製品詳細

The EVAL-AD7194ASDZ evaluation kit features the AD7194 which is 4.8 kHz ultralow noise 24-bit sigma-delta (Σ-Δ) ADCs. The on-chip low noise gain stage means that signals of small amplitude can interface directly to the ADC. The internal clock option provides a compact solution for low BW requirements.

The AD7194 ACE Plugin fully configures the AD7194 device register functionality and provides dc time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation.

APPLICATIONS

  • PLC/DCS analog input modules
  • Data acquisition
  • Strain gage transducers
  • Pressure measurement
  • Temperature measurement
  • Flow measurement
  • Weigh scales
  • Chromatography
  • Medical and scientific instrumentation

EVAL-AD7194
OBSOLETE: AD7194 Evaluation Board
EVAL-AD7194ASDZ
Evaluation Kit for AD7194
EVAL-AD7194ASDZ Board Photo Angle View EVAL-AD7194ASDZ Board Photo Top View EVAL-AD7194ASDZ Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品