Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD627
製造中計装アンプ、優れた性能、マイクロパワー
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.14
製品情報
- 電源電流:85μA(max)
- 広い電源電圧範囲:+2.2V~±18V
- 使い易さ:
1本の外付け抵抗器でゲイン設定が可能、
ゲイン範囲:5(抵抗器無し)~1000 - ディスクリート設計よりも優れた性能
- レールtoレールの出力振幅
- 高精度DC性能:
ゲイン精度:0.03%(typ)@G=+5(AD627A)、
ゲイン・ドリフト:10ppm/℃@G=+5、
入力オフセット電圧:125μV(max)(AD627B両電源動作時)、
入力オフセット電圧:200μV(max)(AD627A両電源動作時) - 入力オフセット電圧ドリフト:1μV/℃(max)(AD627B)、
入力オフセット電圧ドリフト:3μV/℃(max)(AD627A) - ノイズ:RTIノイズ:38nV/√Hz@1kHz(G=+100)
- 優れたAC仕様:
AD627A:CMRR:77dB(min)(G=+5)、
AD627B:CMRR:83dB(min)(G=+5)、
帯域幅:80kHz(G=+5)、
セトリング時間:0.01%に対して135μs(G=+5、5Vステップ)
AD627は集積化されたマイクロパワーの計装アンプで、+2.2V~±18Vの単電源と両電源で動作し、レールtoレールの出力振幅を提供します。AD627は、優れたAC及びDC仕様を提供する一方わずか85μA(max)で動作します。
AD627は、デバイスのゲインを1本の外付け抵抗で設定でき、業界標準のピン配置を持つ8ピンパッケージを採用しており、優れたユーザー柔軟性を提供します。AD627は、外部抵抗器なしの状態で5倍のゲインが構成されています。また、外部抵抗器を使って、最大1000までのゲインを設定できます。
広い供給電源範囲(+2.2V~±18V)とマイクロパワーの消費電流を備えているため、AD627は幅広いアプリケーションに充分に対応します。単電源動作、低消費電力、そしてレールtoレールの出力振幅を備えたAD627はパッテリ・パワーのアプリケーションに最適です。レールtoレールの出力段は、低電圧電源での動作時にダイナミックレンジを最大化します。両電源動作(±15V)、低消費電力の機能/特長のため、AD627は、4~20mAのループ・パワー・システムを含む工業用アプリケーションに対しても理想的なソリューションを提供します。
AD627は、他のマイクロパワー計装アンプのような性能面での犠牲はありません:低い電圧オフセット、オフセット・ドリフト、ゲイン誤差、ゲイン・ドリフトにより、 システムの誤差を最小に維持します。また、AD627は周波数領域にわたって優れたCMRR性能を提供することによって、周波数にわたる誤差を最小化します。これは、CMRRは200Hzまで高い値を維持しているため、電力線ノイズや電力線電源の高調波を除去することができるためです。
AD627は、より小さな回路のボード面積を提供し、マイクロパワーのディスクリート設計よりも低価格を実現します。
アプリケーション
- 4mA~20mAのループ給電アプリケーション
- 低消費電力医療用機器-ECG、EEG
- トランスデューサ・インターフェース
- 熱電対アンプ
- 工業用プロセス制御
- 低消費電力データ・アクイジション
- 携帯型バッテリ駆動の計測機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 7
テクニカル・ブック 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD627ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD627ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD627ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD627ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD627BNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD627BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD627BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD627BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
| AD627ANZ | 製造中 | |
| AD627ARZ | 製造中 | |
| AD627ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD627ARZ-RL | 製造中 | |
| AD627BNZ | 製造中 | |
| AD627BRZ | 製造中 | |
| AD627BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD627BRZ-RL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD627ANZ | 製造中 | |
| AD627BNZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8420 | 新規設計に推奨 | 計装アンプ、広い電源範囲、マイクロ・パワー、レールTOレール |
ツールおよびシミュレーション
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
AD627A SPICE Macro Models 2
- AD627A SPICE Macro Model Rev A, 1/2001
- AD627B SPICE Macro Model Rev A, 2/2001
計装アンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、計装アンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開く