AD5062
製造中DAコンバータ、16ビット、2.7V~5.5V、16ビット精度、バッファ回路なし電圧出力、SOT-23パッケージ、nanoDAC®シリーズ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- シングル16ビット、D/Aコンバータ:1LSB INL
- ゼロまたはミッドスケールにパワーオンリセット機能
- 単調性を設計により保証
- 3種類のパワーダウン機能
- シュミット・トリガー入力付きの低消費電力シリアル・インターフェース
- 小型8ピンSOT-23パッケージ、低消費電力
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- パワーアップ時の低グリッチ
AD5062はアナログ・デバイゼスのnanoDACファミリーの一製品で、低電力、シングルの16ビット電圧出力(バッファ回路なし)D/Aコンバータで、2.7V~5.5Vの単電源で動作します。この製品は、±1LSBの相対精度仕様を提供し、動作は±1LSBのDNL仕様を備えてモノトニシティ(単調増加性)が保証されています。この製品は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、最大30 MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。AD5062のリファレンスは、外部からVREFピンに供給されます。また、リファレンス用のバッファー回路はオンチップに用意されています。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路により、パワーアップ時にDAC出力をゼロ・スケールないしミッド・スケールにし、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持することができます。また、この製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で300nAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。デバイスはシリアル・インターフェースを介してパワーダウン・モードに設定することができます。これら製品の総合未調整誤差は0.8mV以下となっています。
また、パワーオン時に発生するグリッジは非常に小さくなるよう設計されています。
製品のハイライト
- 小型8ピン、SOT-23パッケージで供給
- 16ビット精度:1LSB INL
- パワーアップ時の低グリッチ
- 最大30 MHzのクロック速度を持つ高速シリアル・インターフェース
- 3種類のパワーダウン・モードが可能
- 既知の出力電圧(ゼロまたはミッドスケール)にリセット可能
アプリケーション
- プロセス・コントロール
- データ・アクイジション・システム
- 携帯型バッテリ駆動の計装機器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧源と電流源
- プログラマブルな減衰器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5062BRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
| AD5062BRJZ-1REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
| AD5062BRJZ-2500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
| AD5062BRJZ-2REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
| AD5062BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD5062BRJZ-1REEL7 | 製造中 | |
| AD5062BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
| AD5062BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD5062BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD5062BRJZ-1REEL7 | 製造中 | |
| AD5062BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
| AD5062BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
|
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| AD5062BRJZ-1500RL7 | 製造中 | |
| AD5062BRJZ-1REEL7 | 製造中 | |
| AD5062BRJZ-2500RL7 | 製造中 | |
| AD5062BRJZ-2REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
AD5040/AD5060/AD5061/AD5062/AD5063 Evaluation Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く