製品概要
機能と利点
- AD5040/AD5060、AD5061、または AD5062 用のフル機能の評価用ボード
- オンボード・リファレンス
- さまざまなリンク・オプション
- アナログ・デバイセズの EVAL-SDP-CB1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせての PC 制御
製品概要
評価用ボードは、AD5040/AD5060、AD5061、または AD5062 のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮します。AD5040/AD5060、AD5061、および AD5062 は 2.7 V ~ 5.5 V の単電源で動作します。ADR444 は、4.096 V のリファレンス・ソースとしてオンボードで提供されます。
AD5040/AD5060、AD5061、および AD5062 の完全なデータについては、該当するデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド UG-923 とこれらのデータシートを参照してください。
評価用ボードは SDP ボードを介して PC の USB ポートに接続します。評価用ボードに付属のソフトウェアによって、AD5040/AD5060、AD5061、または AD5062 をプログラミングできます。
評価用ボードは、EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP コントローラ・ボード(SDP-B)と互換性があります。