MAX96714
新規設計に推奨単一のGMSL2/GMSL1からCSI-2へのデシリアライザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.78
Viewing:
製品情報
- オートモーティブ・グレードの高速リンク
- 3GHz(6Gbps)での最大挿入損失:-18dB
- 1.5GHz(3Gbps)での最大挿入損失:-19.5dB
- チャンネル条件の変化に自動適応
- -40°C~+105°Cの周囲温度で動作
- 単一のGMSL入力で最大8MPイメージャをサポート
- 順方向リンクレート:6/3Gbps(GMSL2)
- 順方向リンクレート:3.12Gbps(GMSL1)
- 逆方向リンクレート:187.5Mbps/1Mbps(GMSL2/1)
- 高速1 x 4レーンMIPI出力ポート、CSI-2 v1.3
- MIPI D-PHY v1.2定格2.5Gbps/レーン
- 極性反転とデータレーンの再割り当て
- 16個の仮想チャンネルをサポート
- 双方向リバース・チャンネルのサポート
- 設定可能なGPIO x 9
- I2C/UARTポート、最大1MHz x 1
- パススルーI2C/UART x 2
- BOMの削減とスペースの節約
- 小型の5mm x 5mm TQFN、標準およびサイドウェッタブル
- 業界最小のPower-over-Coax(PoC)
- RoRによりシリアライザで水晶発振器なし動作
- GMSL2モードでASIL-B準拠(MAX96714/F)
- ASIL-B(D)分解のサポート(MAX96714/F)
- MAX96714:6Gbps、GMSL2、ASIL-B
- MAX96714F:3Gbps、GMSL2、ASIL-B
- MAX96714R:3Gbps、GMSL2、QM、I2Cのみ
MAX96714/F/RデシリアライザはGMSL™2/1入力をMIPI CSI-2出力に変換します。このデバイスにより、順方向のビデオ送信中に双方向制御チャンネルを同時に伝送できます。MAX96714/F/Rは、順方向では3Gbpsまたは6Gbps、逆方向では187.5Mbpsの固定レートで動作します。
データは、GMSL2チャンネル仕様を満たす低コストの50Ω同軸ケーブルまたは100Ω STPケーブル経由で伝送できます。
アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- 前方ビジョン・カメラ・システム(FVC)
- リアビュー・カメラ(RVC)
- 運転者監視システム(DMS)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 5
技術記事 1
珍問/難問集 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX96714GTJ/VY+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX96714GTJ/VY+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 3 | ||
| MAX96717F | 新規設計に推奨 | CSI-2 to GMSL2 Serializer |
| MAX96717R | 新規設計に推奨 | CSI-2 to GMSL2 Serializer |
| MAX96717 | 新規設計に推奨 | CSI-2/GMSL2シリアライザ |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| MAX20048 | 製造中 | 車載40V、55µA IQ、2.2MHz、Hブリッジ昇降圧コントローラ |
| MAX20049 | 新規設計に推奨 | 2.2MHz、1Aの降圧コンバータとデュアルLDOを備えた、柔軟で小型な車載カメラ・モジュール用4チャンネル電源 |
| 過電圧/過電流プロテクタ 1 | ||
| MAX20086 | 製造中 | デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ |