LTC7878

新規設計に推奨

インダクタのDCRによる電流検出機能付き70V並列接続可能4スイッチ昇降圧コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 単一インダクタ・アーキテクチャにより、レギュレーションされたVOUTよりも大きい、小さい、または等しいVINで動作
  • 同期整流動作:最大効率98%
  • 広いVIN電圧範囲:5V~70V
  • ±1%の出力電圧精度:1V ≤ VOUT ≤ 70V
  • DCRまたはRSENSEによる電流検出
  • 降圧/昇圧/昇降圧モードでのピーク電流モード制御
  • プログラマブルな入出力電流レギュレーション
  • 7V NMOSゲート・ドライバ
  • フェーズロック可能な周波数(100kHz~600kHz)
  • マルチフェーズ/マルチIC並列動作
  • 連続動作またはパルススキッピング・モード動作を選択可能、インダクタ・ピーク電流制限
  • 小型32ピン5mm × 5mm QFNパッケージ
LTC7878
インダクタのDCRによる電流検出機能付き70V並列接続可能4スイッチ昇降圧コントローラ
LTC7878 Application Circuit LTC7878 Pin Configuration LTC7878 Performance Graph
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
LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7878

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC7878
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LTC7878-AZ

70V並列2相4スイッチ昇降圧コントローラ

製品詳細

評価用回路EVAL-LTC7878-AZは、LTC®7878(インダクタのDCRによる電流検出機能付き70V並列接続可能昇降圧コントローラ)を搭載しています。LTC7878は4スイッチの昇降圧スイッチング・レギュレータで、出力電圧より高い、低い、または等しい電圧で安全かつ容易に動作するように設計されています。定周波数、ピーク電流モードのアーキテクチャにより、スイッチング周波数を最大600kHzまで位相同期させることができます。プログラマブルな入出力電流ループによって平均入出力電流ループが制御されるため、バッテリ充電アプリケーションに適しています。また、入出力電圧範囲が5V~70Vと広く、動作領域間の遷移がシームレスかつ低ノイズであるため、LTC7878は産業システムやテレコム・システムに最適です。

EVAL-LTC7878-AZは18V~65Vの入力電圧範囲で動作し、24Vの出力と20A以上の負荷を生成します。このボードには2つのLTC7878が並列に搭載され、極めて高い電力が実現されています。並列動作は100kHzのスイッチング周波数に設定され、それによって回路の効率性が確保されています。両方の位相を180°ずらして設定することにより、スイッチングを交互に行いながらも、効果的な電流分担が可能となっています。

LTC7878には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差1%の出力電圧を生成できます。このコンバータは、最大動作VIN、20Aの負荷で98%を超える効率を達成します。

このボードは、1V~70Vの出力電圧を安定化するように容易に変更できます。マルチフェーズ/マルチICの並列動作機能によって、単純な変更で高出力化に対応できます。

EVAL-LTC7878-AZは、24Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。LTC7878とその動作、およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。EVAL-LTC7878-AZのユーザ・ガイドと併せて、LTC7878のデータシートも参照してください。この回路ボードの設計ファイルは、www.analog.comから入手できます。

eval board
EVAL-LTC7878-BZ

70V並列5相4スイッチ昇降圧コントローラ

製品詳細

評価用回路EVAL-LTC7878-BZは、LTC®7878(インダクタのDCRによる電流検出機能付き70V並列接続可能昇降圧コントローラ)を搭載しています。LTC7878は4スイッチの昇降圧スイッチング・レギュレータで、出力電圧より高い、低い、または等しい電圧で安全かつ容易に動作するように設計されています。定周波数、ピーク電流モードのアーキテクチャにより、スイッチング周波数を最大600kHzまで位相同期させることができます。プログラム可能な入出力電流ループによって平均入出力電流ループが制御されるため、バッテリ充電アプリケーションに適しています。また、入出力電圧範囲が5V~70Vと広く、動作領域間の遷移がシームレスかつ低ノイズであるため、LTC7878は産業システムやテレコム・システムに最適です。

EVAL-LTC7878-BZは36V~65Vの入力電圧範囲で動作し、48Vの出力と5.5kW以上の出力電力を生成します。このボードには5つのLTC7878が並列に搭載され、極めて高い電力が実現されています。並列動作は150kHzのスイッチング周波数に設定され、それによって回路の効率性が確保されています。隣接する出力の位相を72°ずらすことで、スイッチングを交互に行いながらも、効果的な電流分担が可能となっています。

LTC7878には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差1%の出力電圧を生成できます。このコンバータは、最大動作VIN時に5.5kWの出力電力で98%を超える効率を達成します。

このボードは、1V~70Vの出力電圧を安定化するように容易に変更できます。マルチフェーズ/マルチICの並列動作機能によって、単純な変更で高出力化に対応できます。

EVAL-LTC7878-BZは、48Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。LTC7878とその動作、およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。EVAL-LTC7878-BZのユーザ・ガイドと併せて、LTC7878のデータシートも参照してください。

eval board
DC2931A

製造中止:LTC7878 | 高効率昇降圧コンバータ

製品詳細

この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。代替ボードはEVAL-LTC7878-AZです。

デモ回路2931Aは、LTC7878を使用した昇降圧レギュレータです。DC2931Aは9V~55Vの入力電圧範囲で動作し、12Vの6A出力を生成します。LTC7878は高精度の電圧リファレンスを内蔵しており、全動作条件下で誤差1%の出力電圧を生成できます。260kHzのスイッチング周波数動作により、小型で効率的な回路となっています。このコンバータは6Aの負荷で97%を超える効率を実現します。デモ回路は、1V~70Vのレギュレーション出力電圧が得られるように簡単に変更できます。

DC2931Aは、12V出力を生成する高性能でコスト効果の高いソリューションを提供します。LTC7878のデータシートには、この部品、その動作、およびアプリケーションに関する詳しい情報が記載されています。デモ・マニュアルと併せてデータシートも参照してください。

EVAL-LTC7878-AZ
70V並列2相4スイッチ昇降圧コントローラ
EVAL-LTC7878-AZ Board Photo Angle View EVAL-LTC7878-AZ Board Photo Top View EVAL-LTC7878-AZ Board Photo Bottom View
EVAL-LTC7878-BZ
70V並列5相4スイッチ昇降圧コントローラ
EVAL-LTC7878-BZ Board Photo Angle View EVAL-LTC7878-BZ Board Photo Top View EVAL-LTC7878-BZ Board Photo Bottom View
DC2931A
製造中止:LTC7878 | 高効率昇降圧コンバータ
DC2931A Evaluation Board DC2931A Evaluation Board - Top View DC2931A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品