LTC3311/
LTC3311-X
新規設計に推奨
5V、12.5A同期型降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)(3mm × 3mm LQFN)
- 製品モデル
- 36
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.08
製品情報
- LTC3310/LTC3310SおよびLTC3311Sとピン互換
- Silent Switcher®アーキテクチャ:
- 超低EMI放射
- 高効率—4.5mΩ NMOSおよび16mΩ PMOS
- 広帯域幅、高速過渡応答
- 過負荷におけるインダクタの飽和状態に対する安全な耐性
- VIN範囲:2.25V~5.5V
- VOUT範囲:0.5V~VIN
- VOUT精度:リモート・センス付きの±1%
- ピーク電流モードの制御
- 最小オン時間:35ns
- 5MHzにプログラマブルな周波数
- 高精度な400mVのイネーブル閾値、シャットダウン時1µA
- 電圧追跡による出力ソフト・スタート
- パワーグッド出力
- ダイ温度の監視
- 強制連続モードで出力段の並列接続を構成可能
- 熱強化型3mm × 3mm LQFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3311は、非常に小型で低ノイズのモノリシック降圧DC/DCコンバータで、2.25V~5.5Vの入力電源で最大12.5Aの出力電流を得ることができます。このデバイスは、ホット・ループ・バイパス・コンデンサを内蔵したSilent Switcher 1アーキテクチャを採用しており、5MHzという高いスイッチング周波数で低EMIと高効率を実現します。高電力が必要なシステム向けには、マルチフェーズの並列変換器をすぐに取り付けることができます。
LTC3311は、固定周波数およびピーク電流モード制御のアーキテクチャを使用することで、高速の過渡応答を実現しています。500mVのリファレンスで低電力出力を提供します。100%のデューティ・サイクルでの動作はドロップ・アウトを小さい値に抑えます。
その他の機能としては、出力がレギュレーション状態にある場合のパワーグッド信号、高精度イネーブル閾値、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、温度モニタ、クロック同期、モード選択、出力短絡保護などがあります。このデバイスは、小型で18ピンの3mm × 3mm LQFNパッケージを採用しています。
アプリケーション
- オートモーティブ/産業/通信
- サーバー、テレコム電源
- 分散型DC電源システム(POL)
- FPGA、ASIC、μPコア電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 6
技術記事 1
ブック & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
珍問/難問集 1
ウェブキャスト 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3311
- LTC3311-0.75
- LTC3311-0.85
- LTC3311-0.875
- LTC3311-1
- LTC3311S
LTpowerCAD 2
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3311
- LTC3311-0.75
- LTC3311-0.85
- LTC3311-0.875
- LTC3311-1
- LTC3311S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。