LT8306

新規設計に推奨

光アイソレータ不要の60V、低IQ、絶縁型フライバック・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 低静止電流
    • スリープ・モード時:120μA
    • アクティブ・モード時:390μA
  • 高負荷時は準共振境界モード動作
  • 軽負荷時は低リップルBurst Mode®動作
  • 最小負荷:全出力時の0.5%(代表値)未満
  • 1つの外付け抵抗でVOUTを設定
  • 外付けNFETのゲート駆動電圧:8V
  • レギュレーション用としてトランスの3次巻線または光アイソレータが不要
  • 高精度のEN/UVLO閾値およびヒステリシス
  • 内部補償機能とソフトスタート機能
  • 出力短絡保護
  • 6ピンTSOT-23パッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LT8306
光アイソレータ不要の60V、低IQ、絶縁型フライバック・コントローラ
LT8306 Application Circuit LT8306 Pin Configuration LT8306 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8306
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-PS3803-RD

絶縁型フライバックDC/DC(12V、2A)への理想ダイオード・ブリッジ搭載PoE+

機能と利点

  • 最大出力電力24Wのガルバニック絶縁12VフライバックDC出力
  • 出力レギュレーション用としてトランスの3次巻線や光アイソレータが不要
  • 設定可能なジャンパ・アレイを介してIEEE802.3at(PoE+、タイプ2)およびIEEE802.3bt(PoE++、タイプ3および4)インターフェースと電源制御をサポート
  • 37V~57Vの広い入力範囲のDC補助電源をサポート

製品詳細

AD-PS3803-RDリファレンス・デザインは、IEEE802.3at(PoE+、タイプ2)準拠のダウンストリームPoE(Power Over Ethernet)電源を利用して、ガルバニック絶縁DC電力を供給できる電力コンバータです。

このソリューションの中核となるのは、37V~57VのPoE入力電圧を12V、24WのDC出力にステップダウンするオプトカプラ不要のLT8306 60Vフライバック・コントローラです。

オンボードのLT4275 LTPoE++/PoE+/PoE電力供給(PD)コントローラは、あらゆるPoE電源へのインターフェースと電力供給を処理します。

LT4321理想ダイオード・ブリッジ・コントローラは、低RDS(ON)NチャンネルFETを使用し、パッシブPoE整流器ブリッジに一般的に見られる8個のダイオード構成を置き換えることで、エンドtoエンドの電力供給効率を改善し、熱設計を容易にするために使用されます。

AD-PS3803-RDは、37V~57Vの広い入力範囲の補助DC電源もサポートしています。

アプリケーション

  • 産業用オートメーション
  • 監視カメラ・システム
  • VoIP電話
  • 決済端末システム
  • ワイヤレス・アクセス・ポイント

eval board
EVAL-LT8306-AZ

光アイソレータ不要の低IQ絶縁型フライバック・コントローラ

製品詳細

評価用回路EVAL-LT8306-AZは、LT8306を使用した、光アイソレータ不要のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ回路は出力が12Vで、入力電圧6V~36Vで負荷電流15mA~2.0Aの厳密なレギュレーションを維持します。出力電流能力は入力電圧と共に増加します。

EVAL-LT8306-AZは極めて小さい最小負荷(15mA)でも、LT8306の超低スイッチング周波数により、非常に軽い負荷で出力電圧をレギュレーションすることができます。出力電圧を適切に制限し、無負荷状態でのプリロードを避けるため、VOUT+とVOUT-ピンの間に13Vのツェナー・ダイオードが配置されています。

パワー・スイッチがオフになった後、トランス漏れインダクタンスにより1次側で電圧スパイクが発生します。この漏れインダクタンス・スパイクをMOSFET電圧定格の120V以内で制限するためにRCスナバとTVSクランプが備わっており、リンギングを減衰し、MOSFETのドレイン電圧を安全なレベルまでクランプします。RCスナバを取り外すことで、24V入力(代表値)での負荷が100mA未満のときに効率を3~4%向上させることができます。

この評価用回路の室温における性能は、ユーザ・ガイドの性能一覧表でご覧いただけます。この評価用回路は、事前に設計されたトランスを使用して、様々なアプリケーションに合わせて容易に変更できます。

LT8306は、使いやすいマイクロパワー絶縁型フライバック・コントローラです。このICは、一次側のフライバック波形から絶縁型出力電圧を直接サンプリングすることで、レギュレーション用の3次巻線や光アイソレータが不要となっています。絶縁された出力電圧は、1つの外付け抵抗により設定されます。ループ補償と内蔵ソフトスタート回路が統合されているため、外付け部品を減らすことができます。境界モード動作では、優れた負荷レギュレーションにより、小型の磁気ソリューションが実現します。低リップルBurst Mode動作では、軽負荷状態で出力電圧リップルを最小限に抑えながら高い効率が維持されます。

LT8306は、6ピンThinSOT™パッケージを採用しています。オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得しています。LT8306のデータシートには、部品の説明、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。評価用回路EVAL-LT8306-AZのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

AD-PS3803-RD
絶縁型フライバックDC/DC(12V、2A)への理想ダイオード・ブリッジ搭載PoE+
AD-PS3803-RD Board Photo Angle View AD-PS3803-RD Board Photo Top View AD-PS3803-RD Board Photo Bottom View AD-PS3803-RD Block Diagram
EVAL-LT8306-AZ
光アイソレータ不要の低IQ絶縁型フライバック・コントローラ
EVAL-LT8306-AZ Evaluation Board EVAL-LT8306-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8306-AZ Evaluation Board - Bottom View EVAL-LT8306-AZ Board Connections

リファレンス・デザイン

ADSP43748 Power tree
ADPS43748-RD Industrial Power Solution Circuits from the Lab®

20 W High-Efficiency Optocoupler-Free Flyback PSU for Solar Inverter Applications

機能と利点

  • Uses a no‑optocoupler synchronous flyback design for higher reliability and fewer failure points.
  • Provides four output‑capacitor configurations for easy design tuning.
  • Delivers >90% efficiency under typical load conditions.
  • Supports up to 4 A peak, ideal for inverter AUX and control‑rail power.
  • Compact isolated form factor that simplifies integration into inverter control boards.
  • Lowers BOM cost and design complexity for renewable‑energy systems.
  • Integrates seamlessly into a solar inverter’s auxiliary supply, powering DSPs, MCUs, sensors, and gate drivers.

Solution Specifications:

  • Input Voltage: 20V to 28V (nominal: 25V)
  • Output: 5V, up to 4A
  • Topology: Isolated flyback controller with synchronous rectification
  • Transformer: Shielded type (Würth Elektronik 750311589)
  • Output Ripple: ≤ 250mV p-p (~5% of VOUT)
  • Transient Response: Validated at 2A step load
  • Key Attributes: Low cost, high performance

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2026-09-01 02:31
    ADI System-Level Power Architecture for Key Applications
ADPS43781-RD Power Tree
ADPS43781-RD Industrial Power Solution Circuits from the Lab®

75W Isolated Flyback Converter

機能と利点

  • Flyback topology minimizes cost versus high-power alternatives, enabling a simpler and more economical power architecture.
  • No‑optocoupler synchronous flyback topology for increased reliability and reduced component-related failures.
  • Low heat dissipation - stable, reliable low‑voltage isolation with up to 94% peak efficiency for compact industrial designs.

Solution Requirements:

  • Input Voltage: 18 VDC – 32 VDC (24 VDC Nominal)
  • Output Voltage: 11.80 VDC – 12.27 VDC (12.20 VDC Nominal)
  • Output Current: 6.25 A (max)
  • Output Power: 75 W
  • Output Voltage Ripple (Pk-Pk): 15 mV
  • Load Transient Range (Pk-Pk): 2 V (1 A to 6.25 A)

Performance Requirements:

  • 92% Efficiency: Vin = 18 V, Iout = 6.25 A
  • 93% Efficiency: Vin = 24 V, Iout = 6.25 A
  • 93% Efficiency: Vin = 32 V, Iout = 6.25 A

ADPS43748-RD Industrial Power Solution
20 W High-Efficiency Optocoupler-Free Flyback PSU for Solar Inverter Applications
ADSP43748 Power tree
ADSP43748 Evaluation Board
ADSP43748 Evaluation Board
ADSP43748 Evaluation Board
ADPS43781-RD Industrial Power Solution
75W Isolated Flyback Converter
ADPS43781-RD Power Tree
ADPS43781-RD Board Illustration

最新のディスカッション

最近表示した製品