LT3074
新規設計に推奨5.5V、3A、超低ノイズ、高PSRR、45mVドロップアウト・リニア・レギュレータ(PMBus付き)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.52
製品情報
- 超低RMSノイズ:1.2μVRMS(10Hz~100kHz)
- 超低スポット・ノイズ:10kHzで3.5nV/√Hz
- 超低1/fノイズ:7μVP-P(0.1Hz~10Hz)
- 高周波で高いPSRR:52dB(1MHz時)
- 超高速過渡応答
- ドロップアウト電圧:45mV(代表値)
- 100μAリファレンス電流:±0.5%の初期精度
- 高精度電流モニタ:3Aでの精度は±3%
- PMBus機能:
- VOUT、IOUT、VIN、VBIAS、温度のレポート
- VOUTのマージニング
- IOUT過電流/低電流の警告リミット
- VOUT、VIN、VBIAS低電圧/過電圧の警告リミット
- 過熱警告リミット
- セラミック出力コンデンサで安定(最小10μF)
- 複数のデバイスを並列接続して高電流に対応
- VIOCピンで上流のスイッチング・コンバータを制御
- 22ピン(3mm × 4mm)LQFNパッケージ
LT3074は、PMBusシリアル・インターフェースを備えた、低電圧、超低ノイズ、超高速過渡応答のリニア・レギュレータです。このデバイスは、最大3Aをドロップアウト電圧45mV(代表値)で供給します。4.7μFのリファレンス・バイパス用コンデンサにより、出力電圧ノイズが1.2μVRMSに減少します。広帯域幅と高いPSRRにより、小型セラミック・コンデンサを使用できるため、バルク容量とコストを節約できます。LT3074は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えたLTPowerPlayソフトウェア開発ツールに対応しています。
LT3074は、100μAの高精度リファレンス電流をLT3074のSETRESピンに供給します。このSETRESピンとGNDの間に抵抗を配置すると、出力電圧が設定されます。LT3074のユニティ・ゲイン動作は、出力電圧の設定値にかかわらず、ほぼ一定の出力ノイズ、PSRR、帯域幅、負荷レギュレーションを提供します。また、LT3074には、上流のスイッチング・レギュレータを制御する独自のトラッキング機能(VIOC)が組み込まれています。これにより、LT3074全体の電圧を一定に保ち、消費電力の最小化を実現しています。
PMBus制御により、出力電流リミットを1Aから6.4Aまで0.05A単位で設定できます。PMBusテレメトリ機能は、出力電圧と電流、入力電圧、バイアス電圧、ダイ温度に関する情報を提供します。LT3074には、内部クロックを制御するためのCLKDISピンが備わっています。このピンをBIASにプルすると、内部クロックがディスエーブルされ、LT3074が「クワイエット・モード」になります。LT3074は、コンパクトな22ピン(3mm × 4mm)LQFNパッケージ(QFNフットプリントの積層パッケージ)で提供されます。
アプリケーション
- RF電源:PLL、VCO、ミキサー、LNA、PA
- 高速/高精度データ・コンバータ
- 低ノイズ計測器
- スイッチング電源用のポストレギュレータ
- FPGAおよびDSPの電源
- 医療用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3074AV#PBF | LGA | ||
| LT3074AV#TRPBF | LGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3074
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3074に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める