Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC8410

製造中

0.01 GHz ~ 10 GHz、GaAs pHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ指数: 1.1 dB(代表値)
  • 高ゲイン: 19.5 dB(代表値)
  • 高出力 3 次インターセプト・ポイント(IP3): 33 dBm(代表値)
  • 6 ピン、2 mm × 2 mm LFCSP パッケージ
HMC8410
0.01 GHz ~ 10 GHz、GaAs pHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ
HMC8410 Functional Block Diagram HMC8410 Pin Configuration
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
ツールおよびシミュレーション

Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-HMC8410

HMC8410 Evaluation Board

製品詳細

The HMC8410 evaluation board is a 4-layer board fabricated using a Rogers 4350 and the best practices for high frequency RF design. The RF input and RF output traces have a 50 Ω characteristic impedance.


The HMC8410 evaluation board and populated components operate over the −40°C to +85°C ambient temperature range.

EVAL-HMC8410
HMC8410 Evaluation Board
EV1HMC8410LP2_ANGLE-web EV1HMC8410LP2_BOTTOM-web EV1HMC8410LP2_TOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品