Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADL8104

新規設計に推奨

広帯域、高直線性、低ノイズ・アンプ、0.4GHz~7.5GHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 正側の単電源(自己バイアス)
  • 高OIP2:0.6GHz~7.5GHzで52dBm(代表値)
  • 高ゲイン:0.6GHz~6GHzで15dB(代表値)
  • 高OIP3:32dBm(代表値)
  • 低ノイズ指数:0.4GHz~6GHzで3.5dB(代表値)
  • RoHS準拠、3mm × 3mm、16ピン、LFCSPパッケージ
ADL8104
広帯域、高直線性、低ノイズ・アンプ、0.4GHz~7.5GHz
ADL8104 Functional Block Diagram ADL8104 Pin Configuration
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
EVAL-ADL8104

0.4GHz~7.5GHz、広帯域、高直線性、低ノイズ・アンプADL8104の性能評価

機能と利点

  • 4層、Rogers 4350BおよびIsola 370HR評価用ボード
  • エンド起動、3.5mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(実装解除)

製品詳細

ADL8104-EVALZは、厚さ10ミルのRogers 4350BおよびIsola 370HR、銅被覆を使用した4層のプリント回路基板(PCB)で構成され、公称の厚さは62ミルです。ADL8104-EVALZのRFINおよびRFOUTポートは、3.5mmメス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。ADL8104-EVALZには、ADL8104の動作温度−40°C~+85°Cの全範囲で使用に適したコンポーネントが搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタを差し込む必要があります。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、ユーザ・ガイドの表1と図3を参照してください。

ADL8104-EVALZのグラウンド・パスとVDDピンには、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタ、GND、およびVDDを介してアクセスします。VBIASの予備のテスト・ポイントとして、RBIASピンへの簡易アクセスが提供されています(テスト・ポイントの位置についてはユーザ・ガイドの図5を参照)。

ADL8104-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。ヒート・シンクへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグランド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADL8104-EVALZの電源デカップリング・コンデンサは、デバイスの特性評価に使用される構成を表しています。

ADL8104の詳細については、ADL8104のデータシートを参照してください。ADL8104-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
EVAL-ADL8104

0.4GHz~7.5GHz、広帯域、高直線性、低ノイズ・アンプADL8104の性能評価

機能と利点

  • 4層、Rogers 4350BおよびIsola 370HR評価用ボード
  • エンド起動、3.5mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(実装解除)

製品詳細

ADL8104-EVALZは、厚さ10ミルのRogers 4350BおよびIsola 370HR、銅被覆を使用した4層のプリント回路基板(PCB)で構成され、公称の厚さは62ミルです。ADL8104-EVALZのRFINおよびRFOUTポートは、3.5mmメス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。ADL8104-EVALZには、ADL8104の動作温度−40°C~+85°Cの全範囲で使用に適したコンポーネントが搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタを差し込む必要があります。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、ユーザ・ガイドの表1と図3を参照してください。

ADL8104-EVALZのグラウンド・パスとVDDピンには、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタ、GND、およびVDDを介してアクセスします。VBIASの予備のテスト・ポイントとして、RBIASピンへの簡易アクセスが提供されています(テスト・ポイントの位置についてはユーザ・ガイドの図5を参照)。

ADL8104-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。ヒート・シンクへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグランド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADL8104-EVALZの電源デカップリング・コンデンサは、デバイスの特性評価に使用される構成を表しています。

ADL8104の詳細については、ADL8104のデータシートを参照してください。ADL8104-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADL8104
0.4GHz~7.5GHz、広帯域、高直線性、低ノイズ・アンプADL8104の性能評価
ADL8104 Evaluation Board ADL8104 Evaluation Board ADL8104 Evaluation Board
EVAL-ADL8104
0.4GHz~7.5GHz、広帯域、高直線性、低ノイズ・アンプADL8104の性能評価
ADL8104 Evaluation Board ADL8104 Evaluation Board ADL8104 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品