AD7606x Banner

The AD7606x Software Model enables users to try different configurations for AD7606, AD7606B, AD7606C-18, AD7608 and AD7609: sampling rate, RC filtering, oversampling, calibration; and analyze frequency response, noise performance, interface timing or power consumption, among others.

Download Software

AD7606B

新規設計に推奨

16ビット、800kSPSバイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵8チャンネルDAS

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 全チャンネルで800kSPSの16ビットADC
  • アナログ入力のインピーダンスが5MΩの入力バッファ
  • AD7606とのピン互換性
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 5Vアナログ単電源と1.71V~3.6VのVDRIVE電源
  • 8kV ESDに対応した±21Vの入力クランプ保護
  • ソフトウェア・モードで追加のモードが使用可能
    • チャンネルごとに選択可能なアナログ入力範囲
      • シングルエンド、バイポーラ:±10V、±5V、および±2.5V
    • チャンネルごとのシステム位相、オフセット、およびゲイン・キャリブレーション
    • アナログ入力オープン・サーキット検出機能
    • <20LSBオープン・サーキット・コード・エラー(RPD = 10kΩ)
    • 自己診断およびモニタリング機能
    • 読出し/書込みデータおよびリード/ライト・レジスタでのCRCエラー・チェック
AD7606B
16ビット、800kSPSバイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵8チャンネルDAS
AD7606B Functional Block Diagram AD7606B Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

AD7606 IIO Application 1

This page gives an overview of using the ARM Mbed platform supported firmware example with Analog Devices AD7606 Evaluation board and SDP-K1 controller board.

Mbed サポート 4


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
ADuM5028 新規設計に推奨 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
ADuM5020 新規設計に推奨 低放射の 500 mW 絶縁型 DC/DC コンバータ
デジタル・アイソレータ 2
ADUM6422A 新規設計に推奨 DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(2:2の方向性)
ADUM142E 新規設計に推奨

堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび2つの逆方向チャンネル内蔵

電圧リファレンス 3
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
LT6657 製造中 ドリフトが1.5ppm/°Cの低ノイズ、バッファ付きリファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD7606B-FMCZ

AD7606B評価用ボード

機能と利点

  • AD7606B用のフル機能評価用ボード
  • オンボード電源
  • スタンドアロン機能
  • SDP-H1互換(EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1))
  • 制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア(AD7606B製品ページからダウンロード可能)
  • 時間および周波数領域

製品詳細

EVAL-AD7606BFMCZは、AD7606B A/Dコンバータ(ADC)の機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-AD7606BFMCZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム・コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1))で制御できます。EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)では、AD7606B評価用ソフトウェアを使用することで、EVAL-AD7606BFMCZをPCのUSBポートから制御できます。このソフトウェアは、AD7606B製品ページからダウンロードできます。

内蔵部品には、5V、低ノイズ、低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)のADP7118と、高精度バンド・ギャップ電圧リファレンスADR4525が含まれています。

AD7606Bの全データについては、AD7606Bデータシートを参照してください。また、データシートはこのユーザ・ガイドと併せて参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。

EVAL-AD7606B-FMCZ
AD7606B評価用ボード
AD7606B Evaluation Board AD7606B Evaluation Board AD7606B Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品