MAX77655
新規設計には非推奨4つの出力を備えた低IQ SIMO PMIC、最大700mAの総出力電流を供給
20%小型で15%少ない部品数
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.15
製品情報
- 高集積
- 4出力、単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
- 出力電圧範囲:0.5V~4.0V (全SIMOチャネル)
- IQ:6.9µA (typ、低電力モードで2つの出力をイネーブル時)
- 出力電流:700mA以上 (3.7VINおよび1.8VOUT時)
- 効率:最大90% (3.7VINおよび1.8VOUT時)
- 4出力、単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
- 柔軟性および設定自由度
- I2C対応インタフェース
- 出荷時OTPオプションが利用可能
- 小型サイズ
- 3.95mm2のウェハレベルパッケージ(WLP)
- 16ピン、0.5mmピッチ、4 × 4アレイ
MAX77655は、サイズと効率が重要な低電力アプリケーション用の高集積電源ソリューションを提供します。また、このデバイスは単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータを備え、1つのインダクタから4つの個別に設定可能な電源レールを提供することで総ソリューションサイズを最小限に抑えます。このPMICは、総計700mAの出力電流(3.7VIN、1.8VOUT)を供給することができます。
双方向I2Cインタフェースによって、デバイスの状態を設定および確認することができます。内蔵のオン/オフコントローラは、レギュレータの制御された起動シーケンスを提供し、デバイスがオン時には監視回路機能を提供します。多数の出荷時設定可能オプションによって、デバイスを多数のアプリケーション用に調整することが可能で、市場投入までの時間を短縮することができます。
アプリケーション
- TWS Bluetooth™ヘッドホン/ヒアラブル
- フィットネス、ヘルス、アクティビティモニタ、およびスマートウォッチ
- ポータブル機器
- センサーノードおよび民生用モノのインターネット(IoT)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77655AEWE+ | WLCSP | ||
| MAX77655AEWE+T | WLCSP | ||
| MAX77655BEWE+ | WLCSP | ||
| MAX77655BEWE+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77655に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める