MAX77654
MAX77654
製造中超低電力PMIC、シングルインダクタ、3出力バックブースト、2 LDO、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャ、および出荷時モード内蔵
高集積バッテリ充電および電源ソリューション、低電力、サイズに制約のあるアプリケーション用
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
Viewing:
製品情報
- 高集積
- 3出力、SIMO (Single-Inductor Multiple-Output)バックブーストレギュレータ
- 広い出力電圧範囲に対応:0.8V~5.5V (すべてのSIMOチャネル)
- 2つの100mA LDO/LSW
- Smart Power Selector™リチウムイオン/リチウムポリマーチャージャ
- 3つのGPIOリソース
- 電力監視用のアナログマルチプレクサ出力
- 出荷時モード:200nA以下のIQ
- ウォッチドッグタイマ
- 3出力、SIMO (Single-Inductor Multiple-Output)バックブーストレギュレータ
- 低電力
- シャットダウン電流:0.3µA
- 動作電流:6µA (3つのSIMOチャネル + 2つのLDO)
- 小型バッテリ用に最適化されたチャージャ
- 設定可能な急速充電電流:7.5mA~300mA
- 設定可能なバッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
- 設定可能な完了電流:0.375mA~45mA
- JEITAバッテリ温度モニタによって充電電流およびバッテリ安定化電圧を調整し、安全な充電を実現
- 柔軟性および設定自由度
- I2C対応インタフェースおよびGPIO
- 出荷時OTPオプションが利用可能
- 小型サイズ
- ウェハレベルパッケージ(WLP) (6.52mm2)
- 30ピン、0.4mmピッチ、6 × 5アレイ
MAX77654は、サイズと効率が非常に重要な低電力アプリケーション用の高集積バッテリ充電および電源ソリューションを提供します。このICはSIMOバックブーストレギュレータを備え、1つのインダクタから3つの個別に設定可能な電源レールを提供することで総ソリューションサイズを最小限に抑えます。2つの100mA LDOは、オーディオおよびその他のノイズに敏感なアプリケーション用にリップル除去を提供します。また、これらのLDOを負荷スイッチとして設定し、不要なときに外部ブロックを切断することによって消費電力を管理することも可能です。非常に設定自由度の高いリニアチャージャは、広範なリチウムイオンバッテリ容量に対応し、さらなる安全性(JEITA)用にバッテリ温度監視を内蔵しています。
このデバイスは、3つのGPIOと、複数の内部電圧および電流信号を切り替えて外部端子に出力し外部ADCでの監視を可能にするアナログマルチプレクサを内蔵しています。双方向I2Cシリアルインタフェースによって、デバイスの状態を設定および確認することができます。内蔵のオン/オフコントローラは、レギュレータの制御された起動シーケンスを提供し、デバイスがオン時には監視回路機能を提供します。多数の出荷時設定可能オプションによって、デバイスを多数のアプリケーション用に調整することが可能で、市場投入までの時間を短縮することができます。
このデバイスは、3つのGPIOと、複数の内部電圧および電流信号を切り替えて外部端子に出力し外部ADCでの監視を可能にするアナログマルチプレクサを内蔵しています。双方向I2Cシリアルインタフェースによって、デバイスの状態を設定および確認することができます。内蔵のオン/オフコントローラは、レギュレータの制御された起動シーケンスを提供し、デバイスがオン時には監視回路機能を提供します。多数の出荷時設定可能オプションによって、デバイスを多数のアプリケーション用に調整することが可能で、市場投入までの時間を短縮することができます。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドフォン、ヒアラブル
- ワイヤレススピーカー
- フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
- ウェアラブル
- セーフティおよびセキュリティモニタ
- センサーノード
- ポータブル民生機器
- モノのインターネット(IoT)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 2
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77654AENV+ | WLCSP | ||
| MAX77654AENV+T | WLCSP | ||
| MAX77654AENVN+ | WLCSP | ||
| MAX77654AENVN+T | WLCSP | ||
| MAX77654BENV+ | WLCSP | ||
| MAX77654BENV+T | WLCSP | ||
| MAX77654DENV+ | WLCSP | ||
| MAX77654DENV+T | WLCSP | ||
| MAX77654FENV+ | WLCSP | ||
| MAX77654FENV+T | WLCSP | ||
| MAX77654MENV+ | WLCSP | ||
| MAX77654MENV+T | WLCSP | ||
| MAX77654NENV+ | WLCSP | ||
| MAX77654NENV+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 13, 2021 - 2223 TEST |
||
| MAX77654AENV+ | ||
| MAX77654AENV+T | 製造中 | |
| MAX77654AENVN+ | ||
| MAX77654AENVN+T | 製造中 | |
| MAX77654BENV+ | ||
| MAX77654BENV+T | 製造中 | |
| MAX77654DENV+ | ||
| MAX77654DENV+T | 製造中 | |
| MAX77654FENV+T | 製造中 | |
| MAX77654MENV+ | ||
| MAX77654MENV+T | 製造中 | |
| MAX77654NENV+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。