MAX7044
MAX7044
製造中300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ
+13dBmの出力電力を備える低電力、300MHz~450MHz、水晶ベースのASKトランスミッタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.19
Viewing:
製品情報
- 単一電源動作:+2.1V~+3.6V
- 伝送データ形式:OOK/ASK
- 最高データレート:100kbps
- 50Ω負荷に+13dBm出力を供給
- 低消費電流:7.7mA (typ)*
- 小型、低コストの水晶振動子を使用可能
- 小型、3mm x 3mmの8ピンSOT23パッケージ
- 高速起動発振器の実現:250µsの起動時間
水晶ベースのフェーズロックループ(PLL) VHF/UHFトランスミッタのMAX7044は、周波数範囲が300MHz~450MHzのOOK/ASKデータ伝送用に設計されています。MAX7044は最高100kbpsのデータレートをサポートし、2.7Vでわずか7.7mAの電流消費で最大+13dBmの出力を50Ω負荷に供給します。
MAX7044の水晶ベース構成では、より大きい変調深さ、より速い周波数の整定、より広い転送周波数の許容範囲、および温度依存性の減少によってSAWベースのトランスミッタに共通の多くの問題が排除されます。さらに、電源電圧が+2.1V~+3.6Vと低いこともMAX7044の特長です。こうした改善が行われているため、MAX7044をMAX1470やMAX1473などのスーパーヘテロダインレシーバとともに使用すると、レシーバの総合性能が向上します。
シンプルな単一入力データインタフェースおよび水晶周波数の1/16周期のバッファ付きクロック出力信号によって、MAX7044はほとんどすべてのマイクロコントローラやコードホッピング発生器に対応することができます。
MAX7044は、8ピン、SOT23パッケージで提供され、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が保証されています。
アプリケーション
- ガレージ開閉器
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- RFリモート制御
- セキュリティシステム
- タイヤ圧監視(TPM)
- ワイヤレスコンピュータ周辺機器
- ワイヤレスゲームコンソール
- ワイヤレスセンサー
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 16
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX7044AKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX7044AKA+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
| MAX7044AKA+ | 製造中 | |
| MAX7044AKA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RF アナログ・レシーバ 1 | ||
| MAX1473 | 製造中 | 拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ |