MAX31911
製造中インダストリアル、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ
業界最堅牢、低電力インダストリアルデジタル入力シリアライザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品情報
- 超低電力および超低発熱
- 低自己消費電流:1.4mA (typ)
- 高精度で安定した調整可能な入力電流リミッタ:0.5mA~6mA
- 高集積によってBOM数、基板サイズ、およびシステムコストを削減
- 8つの高電圧入力チャネル:36V (max)
- SPIインタフェースによる8対1シリアライズ機能内蔵
- 5Vレギュレータ内蔵
- 過熱インジケータ内蔵
- フィールド電源電圧モニタ内蔵
- 選択可能なデバウンスフィルタ内蔵:0~3ms
- 産業環境用の堅牢な機能および性能
- マルチビットCRCコードの生成と送信によってエラー検出とデータ送信の信頼性向上
- すべてのフィールド入力端子で高いESD耐性
- 業界標準の入力タイプに対応
- IEC 61131-2入力タイプ1、2、および3に設定可能
- 柔軟な電源性能によって5V、12V、24Vおよびそれ以上の電圧システムに使用可能
- 広い動作フィールド電源範囲:7V~36V
- 5V電源を使用してロジック側から給電可能
産業用インタフェースシリアライザのMAX31911は、産業、プロセス、およびビルオートメーションで使用されるセンサーおよびスイッチの24Vデジタル出力から、マイクロコントローラが必要とする5V CMOS互換信号への変換、調整、およびシリアライズを行います。このデバイスは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)デジタル入力モジュールのフロントエンドインタフェース回路を提供します。
このデバイスは、電流制限、ローパスフィルタ、およびチャネルシリアライズ機能を内蔵しています。入力電流制限によって、従来のディスクリート部品による抵抗分圧器の実装と比較して、フィールド電圧源から消費される電力の大幅な低減が可能になります。選択可能な内蔵ローパスフィルタによって、アプリケーションに基づく柔軟なセンサー出力のデバウンスおよびフィルタ処理が可能です。
内蔵のシリアライズ機能によって、絶縁に使用するフォトカプラの数を大幅に削減することができます。このデバイスシリアライザはスタック可能のため、任意の数の入力チャネルをシリアライズして単一のSPI対応ポートを介して出力することができます。これによって、入力チャネルの数に関係なく、必要なフォトカプラの数がわずか3つに減少します。
高周波ノイズおよび高速電気的過渡に関する堅牢性を高めるために、マルチビットCRCコードが生成され8ビットのデータごとにSPIポートを介して送信されます。内蔵の5V電圧レギュレータを使用して、外付けフォトカプラ、デジタルアイソレータ、またはその他の外部5V回路に給電することができます。
超低電力アプリケーション向けに、マキシム・インテグレーテッドはこのデバイスのピンコンパチブルバージョンであるMAX31910を提供しています。MAX31910は特許出願中の回路技術を使用して、入力電流制限のみでは不可能な、さらなる省電力化を実現します。
MAX31912およびMAX31913バージョンには、ピンの互換性を維持したまま、エネルギーレスLEDドライバが内蔵されます。
アプリケーション
- PLC用デジタル入力モジュール
- 産業用、ビルディング、およびプロセスオートメーション
- モータ制御
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 5
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX31911AUI+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX31911AUI+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。