製品概要

機能と利点

  • MAX31910とMAX31911の評価が容易
  • 完全実装および試験済み
  • USB HIDインタフェース
  • デジタルアイソレータ
  • Windows XP® OSとWindows® 7 OSに対応したソフトウェア
  • RoHS準拠

製品概要

MAX31910/MAX31911の評価キット(EVキット)は、インダストリアル、オクタルデジタル入力トランスレータ/シリアライザのMAX31910とMAX31911を評価する際に必要なハードウェアとソフトウェア(グラフィカルユーザーインタフェース)を提供します。このEVキットには、MAX31910AUI+またはMAX31911AUI+が実装され、デジタルアイソレータとUSB-SPIインタフェースも含まれています。
USB-SPIドングルは、EVキットソフトウェアとのやり取りに使用可能な単独のPCBです。このドングルはオプションであり、ユーザーがSPIインタフェースを用意している場合は、使用しなくてもMAX31910/MAX31911を正しく動作させることができます。
このEVキットは、対象ICの機能とパラメータの評価のみを目的としており、EMCテストに使用することはできません。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • PLC用デジタル入力モジュール
  • 産業用オートメーション
  • モータ制御
  • プロセスオートメーション

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発