MAX17504

製造中

4.5V~60V、3.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵

業界唯一60V、3.5A内部FET同期整流バックコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品の排除による総コストの削減
    • ショットキーなしの同期動作による高効率とコスト削減
    • 内部補償によってすべての出力電圧で安定した動作
    • 全セラミックコンデンサソリューション:わずか8つの外付け部品による超小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
    • 出力電圧:0.9V~90% VIN
    • 全温度範囲で最大3.5Aを供給
    • 外部同期によって調整可能な周波数:100kHz~2.2MHz
    • MAX17504Sはより高い周波数動作を実現
    • 5mm x 5mmの20ピンTQFNパッケージで提供
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:90%以上
    • PFMおよびDCMモードによって軽負荷時の高効率を実現
    • シャットダウン電流:2.8µA (typ)
  • 高信頼性動作
    • ヒカップモード電流制限とオートリトライ起動
    • 出力電圧監視内蔵(オープンドレインアクティブローRESET端子)
    • 抵抗で設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • 可変ソフトスタートとプリバイアス起動
    • 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17504
4.5V~60V、3.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、補償内蔵
MAX17504:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX17503 製造中 4.5V~60V、2.5A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、内部補償付き
MAX17502 製造中 60V、1A、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

ソフトウェア開発 1

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17504EVKITA

3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17504の評価キット

機能と利点

  • 入力動作電源:5V~60V
  • 出力電圧:3.3V
  • 出力電流:3.5A (max)
  • スイッチング周波数:450kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17504 3.3V出力の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17504を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大3.5Aの負荷電流で3.3V出力にあらかじめ設定され、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17504EVKITB

5V出力電圧アプリケーションのMAX17504の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:7.5V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:3.5A (max)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17504 5V出力の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17504を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大3.5Aの負荷電流で5V出力にあらかじめ設定され、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17504EVKITBE

5V出力電圧アプリケーションのMAX17504の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:7.5V~60V
  • 設定出力電圧:5V (3.5A負荷電流)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17504EVKITBE#評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17504を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大3.5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17504のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17504EVKITA
3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17504の評価キット
MAX17504EVKITB
5V出力電圧アプリケーションのMAX17504の評価キット
MAX17504EVKITBE
5V出力電圧アプリケーションのMAX17504の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1019
MAXREFDES1019 Circuits from the Lab®

Multiple-Output, DC-DC Converter using Buck Regulators

機能と利点

MAX17541G

  • Reduced Power Dissipation
  • Peak Efficiency > 90%
  • Shutdown Current = 0.9μA (typ)
  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
  • Hiccup-Mode Current Limit, Sink Current Limit, and Autoretry Startup
  • Built-In Output-Voltage Monitoring (Active-Low RESET Pin)
  • Programmable EN/UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start and Prebiased Power-Up
  • -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range/-40°C to +150°C Junction Temperature Range

MAX17504

  • 100kHz to 2.2MHz Adjustable Switching Frequency with External Synchronization
  • Peak Efficiency > 90%
  • PFM and DCM Modes Enable Enhanced Light-Load Efficiency
  • 2.8μA Shutdown Current
  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
  • Hiccup Mode Overload Protection
  • Adjustable Soft-Start and Prebiased Power-Up
  • Built-In Output-Voltage Monitoring with RESET
  • Programmable EN/UVLO Threshold
  • -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range/-40°C to +150°C Junction Temperature Range
MAXREFDES1048
MAXREFDES1048 Circuits from the Lab®

Two-Layer Board, 3.3V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17504

機能と利点

  • Eliminates External Components and Reduces Total Cost
  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
  • Reduces Power Dissipation
  • Operates Reliably
maxrefdes37fig00
MAXREFDES37 Circuits from the Lab®

IO-Linkクワッド・サーボ・ドライバ

機能と利点

  • 5V PWM出力×4
  • 5Vデジタル入力×5
  • サーボ電源:5V/3.4V
  • IO-Linkバージョン1.1に準拠
  • IEC 61131-9
  • TMG TEデバイス・スタック
  • 下記に準拠した過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオード
  • IEC 61000-4-2(ESD)
  • IEC 61000-4-4(EFT)
MAXREFDES1019
Multiple-Output, DC-DC Converter using Buck Regulators
MAXREFDES1019
MAXREFDES1048
Two-Layer Board, 3.3V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17504
MAXREFDES1048
MAXREFDES37
IO-Linkクワッド・サーボ・ドライバ
maxrefdes37fig00
maxrefdes37fig01
MAXREFDES1050
15V/1.5A Buck-Boost DC-DC Converter Using the Step-Down Controller MAX17504
maxrefdes1050 image 1
MAXREFDES1049
Low EMI, 5V/3.5A, Synchronous Buck DC-DC Converter Using the MAX17504
maxrefdes1049 image 1

最新のディスカッション

最近表示した製品