MAX17059

製造中

1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵

電流検出抵抗が不要な、業界最小の残量ゲージでバッテリ動作時間を最大化

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • MAX17058:1セル、MAX17059:2セル
  • 高精度±7.5mV/セルの電圧測定
  • ModelGaugeアルゴリズム
    • 高精度の充電状態(State-of-Charge)を提供
    • 温度/負荷変動を補償
    • クーロンカウンタと異なり、誤差の蓄積なし
    • 学習が不要
    • 電流検出抵抗が不要
  • 低自己消費電流:23µA
  • バッテリ装着デバウンス
    • 16サンプル中のベスト値で初期SOCを推定
  • バッテリ交換のためのプログラム可能なリセット
    • 範囲:2.28V~3.48V
  • 低SOCアラートインジケータ
  • I2Cインタフェース
MAX17059
1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵
ハンドへルドおよびポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用の小型残量ゲージ | 簡易残量ゲージ回路図
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 7
MAX17048 新規設計に推奨 3µA 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵
MAX17049 製造中 3µA 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵
MAX17043 製造中 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGaugeおよびローバッテリ警告内蔵
MAX17044 製造中 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGaugeおよびローバッテリ警告内蔵
MAX17040 製造中 ModelGauge内蔵1セル/2セル残量ゲージ
MAX17041 製造中 ModelGauge内蔵1セル/2セル残量ゲージ
MAX17047 製造中 1セル残量ゲージ、ModelGauge m3内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX17059EVKIT

MAX17058およびMAX17059の評価キット

機能と利点

  • バッテリ入力電圧範囲
    • MAX17058:+2.5V~+4.5V
    • MAX17059: +2.5V~+12V
  • 1つのバッテリで駆動(MAX17058)
  • 1セル(MAX17058)または2セル(MAX17059)バッテリを評価
  • 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
  • 電流検出不要
  • 2セル評価用のLDO実装(MAX17059)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7オペレーティング対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)は、MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)とマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7オペレーティングシステム対応のソフトウェアも、このEVキットとともに使用することが可能で、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)からダウンロード可能です。
MAX17058およびMAX17059のEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17058およびMAX17059を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17058)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17058)または直列の2つのリチウムセル(MAX17059)の評価用に構成することができます。

アプリケーション

  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォン/PDA
  • タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
  • ワイヤレス端末

MAX17058EVKIT

MAX17058およびMAX17059の評価キット

機能と利点

  • バッテリ入力電圧範囲
    • MAX17058:+2.5V~+4.5V
    • MAX17059: +2.5V~+12V
  • 1つのバッテリで駆動(MAX17058)
  • 1セル(MAX17058)または2セル(MAX17059)バッテリを評価
  • 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
  • 電流検出不要
  • 2セル評価用のLDO実装(MAX17059)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7オペレーティング対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)は、MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)とマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7オペレーティングシステム対応のソフトウェアも、このEVキットとともに使用することが可能で、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)からダウンロード可能です。
MAX17058およびMAX17059のEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17058およびMAX17059を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17058)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17058)または直列の2つのリチウムセル(MAX17059)の評価用に構成することができます。

アプリケーション

  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォン/PDA
  • タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
  • ワイヤレス端末

MAX17059EVKIT
MAX17058およびMAX17059の評価キット
MAX17058EVKIT
MAX17058およびMAX17059の評価キット

最新のディスカッション

MAX17059に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品