製品概要
機能と利点
- バッテリ入力電圧範囲
- MAX17058:+2.5V~+4.5V
- MAX17059: +2.5V~+12V
- 1つのバッテリで駆動(MAX17058)
- 1セル(MAX17058)または2セル(MAX17059)バッテリを評価
- 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
- 電流検出不要
- 2セル評価用のLDO実装(MAX17059)
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7オペレーティング対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)は、MAX17058およびMAX17059の評価キット(EVキット)とマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7オペレーティングシステム対応のソフトウェアも、このEVキットとともに使用することが可能で、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)からダウンロード可能です。
MAX17058およびMAX17059のEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17058およびMAX17059を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17058)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17058)または直列の2つのリチウムセル(MAX17059)の評価用に構成することができます。
アプリケーション
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- 電子書籍リーダー
- 携帯ゲーム機
- ポータブル医療機器
- スマートフォン/PDA
- タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
- ワイヤレス端末