MAX17058
MAX17058
製造中1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵
電流検出抵抗が不要な、業界最小の残量ゲージでバッテリ動作時間を最大化
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.76
Viewing:
製品情報
- MAX17058:1セル、MAX17059:2セル
- 高精度±7.5mV/セルの電圧測定
- ModelGaugeアルゴリズム
- 高精度の充電状態(State-of-Charge)を提供
- 温度/負荷変動を補償
- クーロンカウンタと異なり、誤差の蓄積なし
- 学習が不要
- 電流検出抵抗が不要
- 低自己消費電流:23µA
- バッテリ装着デバウンス
- 16サンプル中のベスト値で初期SOCを推定
- バッテリ交換のためのプログラム可能なリセット
- 範囲:2.28V~3.48V
- 低SOCアラートインジケータ
- I2Cインタフェース
MAX17058/MAX17059 ICは、ハンドへルドおよびポータブル機器のリチウムイオンバッテリ用の小型残量ゲージです。MAX17058は、1つのリチウムイオンセルで動作し、MAX17059は、直列の2つのリチウムイオンセルで動作します。
これらのICは、高度なリチウムイオンバッテリモデリングアルゴリズムであるModelGauge™を採用しており、広範な充電/放電状態におけるバッテリの相対的な充電状態(SOC)を継続的に追跡します。ModelGaugeアルゴリズムでは、他の残量ゲージで必要とされた電流検出抵抗およびバッテリ学習サイクルが不要です。温度補償はシステムのマイクロコントローラを使用して実現されます。
バッテリ装着時には、初期SOC予測を改善するためにこれらのICは最初の電圧測定値をデバウンスするため、システム側に配置することが可能です。SOCおよび電圧の情報には、I2Cインタフェースを使用してアクセスします。これらのICは、小型8ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (0.9mm x 1.7mm)、または8ピンのTDFNパッケージ(2mm × 2mm)で提供されます。アプリケーション
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- 医療用機器
- スマートフォン、タブレット
- ワイヤレススピーカー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17058G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17058G+T10 | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17058X+ | Wafer-Level Package 2x4 Bump, Full Array | ||
| MAX17058X+T10 | Wafer-Level Package 2x4 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
| MAX17058G+ | 製造中 | |
| MAX17058G+T10 | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX17058X+ | 製造中 | |
| MAX17058X+T10 | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX17058X+ | 製造中 | |
| MAX17058X+T10 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 7 | ||
| MAX17048 | 新規設計に推奨 | 3µA 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵 |
| MAX17049 | 製造中 | 3µA 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵 |
| MAX17043 | 製造中 | 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGaugeおよびローバッテリ警告内蔵 |
| MAX17044 | 製造中 | 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGaugeおよびローバッテリ警告内蔵 |
| MAX17040 | 製造中 | ModelGauge内蔵1セル/2セル残量ゲージ |
| MAX17041 | 製造中 | ModelGauge内蔵1セル/2セル残量ゲージ |
| MAX17047 | 製造中 | 1セル残量ゲージ、ModelGauge m3内蔵 |