MAX14828
製造中低電力、超小型IO-Linkデバイストランシーバ
低電力、超小型、堅牢なIO-Linkトランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.65
製品情報
- 小型センサー用の低消費電力
- ドライバオン抵抗:1.2Ω (typ)
- 消費電力:50mW (typ) (100mA負荷を駆動時)
- 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
- 補助デジタル入力:24V
- 選択可能なドライバ電流:50mA~250mA
- SPIまたはピン制御インタフェースによる設定および監視
- 多重化SPI/UARTインタフェースオプション
- 5Vおよび3.3Vリニアレギュレータ
- オプションの外付けトランジスタでより高いレギュレータ負荷に対応
- LEDドライバ内蔵
- MAX14827Aとピンおよびソフトウェアコンパチブル
- 堅牢な通信
- インタフェースおよび電源端子の65Vの絶対最大定格によって柔軟なTVS保護が可能
- グリッチフィルタによってバースト耐性およびノイズを改善
- サーマルシャットダウン
- ホットプラグ電源保護
- 全センサーインタフェース入出力の逆極性保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX14828は、産業用センサーで一般的に使用される高電圧機能を内蔵しています。MAX14828は、アクティブ逆極性保護を内蔵した1つの超低電力ドライバ(C/Q)を備えています。補助デジタル入力が提供され、UARTインタフェースを介したファームウェアの更新が可能です。高電圧耐性によって過渡保護が簡素化され、マイクロTVSの使用が可能です。
このデバイスは柔軟な制御インタフェースを備えています。ピン制御ロジック入力によって、マイクロコントローラを使用しないスイッチングセンサーとの動作が可能です。マイクロコントローラを使用するセンサーの場合は、広範な診断機能を備えたSPIインタフェースが利用可能です。IO-Link動作用には、UARTインタフェースが提供され、マイクロコントローラのUARTとのインタフェースが可能です。最後に、多重化されたUART/SPIオプションによって、1つのシリアルマイクロコントローラインタフェースをSPIおよびUARTインタフェースに共用することが可能です。
このデバイスは、低ノイズアナログ/ロジック電源レール用の3.3Vおよび5Vリニアレギュレータを内蔵しています。MAX14828は、24ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)およびウェハレベルパッケージ(WLP) (2.5mm x 2.5mm)で提供され、-40℃~+125℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 産業用センサー
- IO-Linkセンサーおよびアクチュエータ
- セーフティアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14828ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX14828ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX14828AWA+ | WLCSP | ||
| MAX14828AWA+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| MAX14827A | 製造中 | 低電力、超小型、デュアルドライバ、IO-Linkデバイストランシーバ |