MAX11167

製造中

16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ

業界最小、真のバイポーラ±5V、16ビットADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高いDC/AC精度によって測定品質を向上
    • 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
    • スループットレート:250ksps、パイプライン遅延/レイテンシなし
    • SN比:93.2dB、THD:-102.5dB (10kHz時)
    • 偏移ノイズ:0.5 LSBRMS
    • DNL:±0.2 LSB (typ)、INL:±0.4 LSB (typ)
  • 高集積ADCによってコストとスペースを削減
    • 内部リファレンス:±6.7ppm/℃
    • リファレンスバッファ内蔵
  • 広い電源範囲と低電力によって電源設計を簡素化
    • アナログ電源:5V
    • デジタル電源:2.3V~5V
    • 消費電力:21.2mW (250ksps時)
    • シャットダウンモード:10µA
  • 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによって小型化
    • SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェース
    • 小型12ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)

16ビット、250ksps、SAR ADCのMAX11167は、真のバイポーラ入力範囲、小型サイズ、内部リファレンスを備え、優れたACおよびDC性能を提供します。MAX11167は、5Vの単一電源で動作し、±5V (10VP-P)の入力範囲を測定します。特許取得済みのチャージポンプアーキテクチャによって、ハイインピーダンスソースの直接サンプリングが可能です。MAX11167は、バッファ内蔵の6.7ppm/℃リファレンスオプションを備えているため、外部リファレンスのコストとスペースを節約することができます。

このADCは、93.2dBのSN比と-102.5dBのTHDを実現します。MAX11167は、16ビットでミッシングコードなし、±0.5 LSB (typ)のINLが保証されています。

MAX11167は、2.5V、3V、3.3V、または5VロジックでSPI対応シリアルインタフェースを使用して通信します。このシリアルインタフェースを使用すると、マルチチャネルアプリケーションで複数のADCを並列にデイジーチェーン接続することが可能で、ビジーインジケータオプションによってシステムの同期とタイミングを簡素化することもできます。

MAX11167は、12ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • 産業用制御システム/プロセス制御
  • 医療用計測

MAX11167
16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
MAX11167:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


リファレンス・デザイン

MAXREFDES74
MAXREFDES74 Circuits from the Lab®

MAXREFDES74:18ビット高精度データ収集システム

機能と利点

リファレンスデザインのMAXREFDES74#は、以下を特長とします。

  • 電源およびデータの絶縁
  • 柔軟性が高く、設定可能な反転または非反転入力構成
  • ユニポーラまたはバイポーラ入力(ADC)および出力(DAC)

MAX11156

  • 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
  • SN比:94.4dB
  • THD:-107dB (1kHz時)
  • バッファを備えた内部または外部電圧リファレンス入力
  • 内部リファレンスの温度係数:-6ppm/℃ (typ)
  • 単一電源:5V
  • 真のバイポーラ入力範囲:±5V

MAX5318

  • 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
  • 高精度INL:±2 LSB (max)
  • セトリング時間:3µs
  • ユーザー設定可能なオフセットおよび利得較正
  • 温度に対するオフセットおよび利得ドリフト:±0.5ppm/℃ (typ)
  • フォース/センス出力
  • 50MHz SPI対応インタフェース:1.8V~5.5Vロジック
MAXREFDES74
MAXREFDES74:18ビット高精度データ収集システム
MAXREFDES74

最新のディスカッション

MAX11167に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品