利用先进精密仪器仪表解决方案,优化研发并加快产品上市

0001-01-01

与我们一同探索仪器仪表项目成功的秘诀。我们将介绍四款创新解决方案,旨在帮助您降低研发成本并缩短产品上市时间。在本次在线研讨会中,我们将阐述ADI公司的精密仪器仪表解决方案如何应对关键挑战,介绍可选方案,并展示测量数据。

阻抗测量分析仪模块 - 利用这个紧凑型模块测量复阻抗,同时在仪器仪表设计中实现兼具精度和可靠性的阻抗测量。

超低失真信号分析仪测量模块 - 生成超低失真的波形(正弦波-130 dB THD),24位数据采集通道。这个解决方案提供灵活的波形生成及全面的频谱和失真分析,所有功能都集成在一个紧凑的模块中。

低延迟开发套件(LLDK):由 4 x 16 位 ADC 通道和 4 x 16 位 DAC 通道组成的开发平台。LLDK 板提供了一个完整的数据采集和信号生成平台,具有板载电源轨、电压监控、逻辑电平转换、通用 I/O、I2C、SPI 和个性化接口连接器。

数字控制高压 SMU:±100 V、1 A,适用于高压 DPS 和 PMU 应用。SMU 板包括数字 PID 控制和状态控制算法,用于设置输出电平和箝位。它可同时获取和测量输出电压和电流,同时支持测试和测量仪器需求。

与会者将

  • 了解四款先进仪器仪表解决方案:精密阻抗测量模块、超低失真信号分析仪模块、低延迟开发套件和数字控制高压 SMU。
  • 理解价值主张:了解每款解决方案的主要特性、性能参数和优势。
  • 探索业务和技术支持:深入了解这些解决方案的商业模式和技术支持。

利用先进精密仪器仪表解决方案,优化研发并加快产品上市

0001-01-01

与我们一同探索仪器仪表项目成功的秘诀。我们将介绍四款创新解决方案,旨在帮助您降低研发成本并缩短产品上市时间。在本次在线研讨会中,我们将阐述ADI公司的精密仪器仪表解决方案如何应对关键挑战,介绍可选方案,并展示测量数据。

阻抗测量分析仪模块 - 利用这个紧凑型模块测量复阻抗,同时在仪器仪表设计中实现兼具精度和可靠性的阻抗测量。

超低失真信号分析仪测量模块 - 生成超低失真的波形(正弦波-130 dB THD),24位数据采集通道。这个解决方案提供灵活的波形生成及全面的频谱和失真分析,所有功能都集成在一个紧凑的模块中。

低延迟开发套件(LLDK):由 4 x 16 位 ADC 通道和 4 x 16 位 DAC 通道组成的开发平台。LLDK 板提供了一个完整的数据采集和信号生成平台,具有板载电源轨、电压监控、逻辑电平转换、通用 I/O、I2C、SPI 和个性化接口连接器。

数字控制高压 SMU:±100 V、1 A,适用于高压 DPS 和 PMU 应用。SMU 板包括数字 PID 控制和状态控制算法,用于设置输出电平和箝位。它可同时获取和测量输出电压和电流,同时支持测试和测量仪器需求。

与会者将

  • 了解四款先进仪器仪表解决方案:精密阻抗测量模块、超低失真信号分析仪模块、低延迟开发套件和数字控制高压 SMU。
  • 理解价值主张:了解每款解决方案的主要特性、性能参数和优势。
  • 探索业务和技术支持:深入了解这些解决方案的商业模式和技术支持。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目