LTspice 24简介

0001-01-01

LTspice是一款强大高效的免费SPICE仿真器、原理图捕获和波形观测器,集成了一个庞大且不断增长的模型库。目前,这些库包含超过30,000个模型,其中包括超过5,000个ADI产品模型和示例电路。通过LTspice的波形观测器,您可以捕获原理图以显示仿真结果。LTspice 24是今年发布的重大升级产品,其仿真运行速度比先前版本更快。LTspice 24添加了FRA器件,该器件可用于对非线性电路进行频率响应分析,这是LTspice 24中的一个重要的新特性。在提高开关模式DC-DC转换器的环路稳定性和调节速度方面,该特性尤其有效。

LTspice 24简介

0001-01-01
LTspice是一款强大高效的免费SPICE仿真器、原理图捕获和波形观测器,集成了一个庞大且不断增长的模型库。目前,这些库包含超过30,000个模型,其中包括超过5,000个ADI产品模型和示例电路。通过LTspice的波形观测器,您可以捕获原理图以显示仿真结果。LTspice 24是今年发布的重大升级产品,其仿真运行速度比先前版本更快。LTspice 24添加了FRA器件,该器件可用于对非线性电路进行频率响应分析,这是LTspice 24中的一个重要的新特性。在提高开关模式DC-DC转换器的环路稳定性和调节速度方面,该特性尤其有效。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目