Galileo:通过10BaseT1L实施有线状态监控

2022-03-02

Galileo状态监控平台展示了ADI公司新推出的振动监控解决方案,该方案采用10BASE-T1L单对以太网连接,可以访问资产的健康状况,并通过两根电缆,为距离达1 km的传感器供电。ADXL359 MEMS振动传感器提供低功耗、低噪声多轴检测解决方案,ADIN1110 10BASE-T1L MAC-PHY通过简单的SPI接口给低功耗处理器提供单对以太网连接,因为能够更灵活地选择用于终端处理的处理器,使得处理器无需集成MAC。

Galileo:通过10BaseT1L实施有线状态监控

2022-03-02
Galileo状态监控平台展示了ADI公司新推出的振动监控解决方案,该方案采用10BASE-T1L单对以太网连接,可以访问资产的健康状况,并通过两根电缆,为距离达1 km的传感器供电。ADXL359 MEMS振动传感器提供低功耗、低噪声多轴检测解决方案,ADIN1110 10BASE-T1L MAC-PHY通过简单的SPI接口给低功耗处理器提供单对以太网连接,因为能够更灵活地选择用于终端处理的处理器,使得处理器无需集成MAC。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目