微功率零漂移放大器可改善电路性能

2017-12-14

本视频探究了采用 LTC2063 零漂移放大器在众多低功率应用中实现的优越性能。LTC2063 可在极低的功率级别实现精准测量。LTC2063 在 1.7V 至 5.25V 的电源范围内工作,并具有一种专为电池供电型和占空比操作应用而优化的停机模式。整个温度范围内的极低输入偏置电流使得即使在高阻抗电路中也能保持精准度。 

除了卓越的输入失调电压和输入失调电压漂移性能之外,LTC2063 还拥有高开环增益、CMRR 和 PSRR 规格指标。LTC2063 的轨至轨输入级放大器简化了高压侧和低压侧电流检测等应用。一个集成的 EMI 滤波器显著地改善了 EMI 性能,从而简化了设计、减少了组件数目、并保持了准确度。LTC2063 把所有这些性能整合在纤巧的 SC70 和 TSOT 封装之中。

微功率零漂移放大器可改善电路性能

2017-12-14

本视频探究了采用 LTC2063 零漂移放大器在众多低功率应用中实现的优越性能。LTC2063 可在极低的功率级别实现精准测量。LTC2063 在 1.7V 至 5.25V 的电源范围内工作,并具有一种专为电池供电型和占空比操作应用而优化的停机模式。整个温度范围内的极低输入偏置电流使得即使在高阻抗电路中也能保持精准度。 

除了卓越的输入失调电压和输入失调电压漂移性能之外,LTC2063 还拥有高开环增益、CMRR 和 PSRR 规格指标。LTC2063 的轨至轨输入级放大器简化了高压侧和低压侧电流检测等应用。一个集成的 EMI 滤波器显著地改善了 EMI 性能,从而简化了设计、减少了组件数目、并保持了准确度。LTC2063 把所有这些性能整合在纤巧的 SC70 和 TSOT 封装之中。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目