概览
优势和特点
- 2.5 GSPS,采用JESD204B高速串行接口
- 可选片上或外部时钟
- 特定设计并增加I/O,适合多板同步
产品详情
AD-FMCADC2-EBZ是一款集成单通道ADC(速率为2500 MSPS)AD9625的高速数据采集板,采用FMC尺寸形式,支持JESD204B 高速串行接口。 AD9625是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),转换速率可高达2.5 GSPS。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。AD9625集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。
此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位和其它要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。 如果想要可供立即集成的商用产品,请查询众多FMC制造商之一和FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。
该板旨在采用配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。
该板专门针对同步多个AD-FMCADC2-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅用于同步多个GSPS转换器的测试方法。
参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口的器件数据采集。 样片写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。
技术与领域
相关产品
包装内含
AD-FMCADC2-EBZ 板使用入门
有关开始使用该板所需的所有信息,请参阅AD-FMCADC2-EBZ FMC板用户指南。
参考评估板
Reference Board: AD-FMCADC2-EBZ
- Product Categories:
- Data Converters
- Power Management
ADC,12-Bit, 2.5 GSPS, JESD204B
ADP21192A Step Down DC-DC Regulator
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP7104High Accuracy 500mA LDO
ADP17412A Low Vin Low Dropout LDO
ADP1753Low Vin / Vout 800mA LDO
ADP1753Low Vin / Vout 800mA LDO

系统需求
AD-FMCADC2-EBZ评估所需的最低要求是可以运行Xilinx Vivado设计套件的PC,以及适合所选FPGA的开发套件。 完全支持的载体目前包括ZC706和VC707平台。 请参阅ADI AD-FMCADC2-EBZ 板和Xilinx参考设计。