VSC060

过期

增强型高密度、I²C主板控制器

增强型I²C串行主板控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 提供96个用户可定义的双向通用I/O,5V耐压
  • 从机模式I²C串行接口
  • 集成端口旁通、时钟恢复和16个驱动端口的信号检测
  • 8路可编程风扇速度监测输入
  • 8路可编程脉宽调制风扇控制输出
  • 成对的GPIO引脚用于输入/输出信号的直接切换/缓冲
  • 两种时钟输入范围:8.0MHz至12.5MHz (晶体或外部时钟源)或32.0MHz至75.0MHz (外部时钟源)
  • 可通过引脚编程地址,一条串行总线上允许最多挂接16个器件
VSC060
增强型高密度、I²C主板控制器
VSC060:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC060的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览