VSC056

过期

增强型I²C、串行主板控制器

增强型I²C主板控制器,提供两个输入时钟范围

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 64路用户可定义、输出可达12mA的双向通用I/O,5V耐压
  • 具有中断输出的从机模式I²C串行接口
  • 灵活的FC-AL端口旁路控制逻辑,支持16路驱动端口
  • 8路可选择的风扇速度监测输入,带有增强型输入滤波
  • 8路可选择的脉宽调制风扇控制输出,基频范围为200Hz至100kHz
  • 成对的通用I/O引脚用于输入/输出信号的直接切换/缓冲
  • 7种可选择的LED驱动速率
  • 10路可编程LED脉冲串控制电路
  • 支持8MHz至12.5MHz和32MHz至75MHz输入时钟范围
  • 多达16路子地址的主机模式I²C串行接口,用于SFP/XFP模块或外设控制
  • 外部复位引脚
VSC056
增强型I²C、串行主板控制器
VSC056:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 VSC056的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览