TMCM-1276

推荐用于新设计

Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 3A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with CAN Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Supply Voltag +10 to +30V DC
  • CAN bus interface
  • TMCL or CANopen protocol
  • Integrated SixPoint™ ramp motion controller
  • StealthChop™ silent PWM mode
  • SpreadCycle™ smart mixed decay
  • StallGuard2™ load detection
  • CoolStep™ autom. current scaling
  • Aluminum housing with stainless steel cover
TMCM-1276
Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 3A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with CAN Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
TMCM-1276 tmcm-1276_block_diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 TMCM-1276的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览