STM1E-SFPXX

过期

155Mbps铜缆收发器

业内首款用于STM-1e铜缆接口的SFP

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容于SFP收发器多源协议(MSA)
  • 75Ω同轴电缆接口符合ITU-T G.703/G.783标准和Telcordia GR-253用于CMI编码的155Mbps电气接口标准
  • 兼容于ITU-T G.783的LOS检测
  • 支持发送掉电
  • 可处理高于12.7dB的电缆损耗
  • 扩展级工作温度范围:-10°C至+85°C
  • 1.0/2.3同轴接口(A型或D型耦合)
  • 低功耗(0.6W,典型值)
STM1E-SFPXX
155Mbps铜缆收发器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 STM1E-SFPXX的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览