SSC050-01

过期

I²C主板控制器

高度集成的主板控制器,简化Maxim机箱管理控制器的连接

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 提供多达40位、5V容限、用户可定义的双向通用I/O
  • 从机模式I²C串行接口
  • 灵活的FC-AL端口旁路控制逻辑
  • 四路可编程风扇速度监测输入
  • 四路可编程脉宽调制风扇控制输出
  • 一对GPIO引脚用于直接输入/输出信号切换/缓冲
  • 可选择直接驱动LED闪烁控制功能
  • 引脚可编程地址,允许单一串行总线挂接多达16个器件

SSC050-01 I²C主板控制器是CMOS集成电路,集成了监测存储机箱所需的所有数字逻辑电路,大大降低了系统成本。SC050-01适用于任何嵌入式控制应用,包括并行SCSI、光纤通道或其它需要监测、控制大量数字I/O信号的应用场合。通过便捷的编程模块可以很容易地对SSC050-01进行编程设置,从而缩短设计进程。通过可寻址I²C串行接口从器件读取数据或向器件写入数据,允许在单个I²C总线上挂接多个SSC050-01器件。

此外,SSC050-01主要优势是能够配合Maxim公司的光纤通道端口旁路电路(PBC)和机箱管理控制器工作,提供了一个完整的存储控制芯片组。

应用

  • 磁盘阵列
  • RAID子系统
  • SCSI和光纤通道JBOD或SBOD
  • 服务器
  • 电信设备

SSC050-01
I²C主板控制器
SSC050-01:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 SSC050-01的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览