RT6804-1

过期

抗辐射的多节电池的电池组监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 总电离辐射剂量 (TID) 为 15kRad (SI), 符合 MIL-STD-883 TM1019 条件 A
  • 单粒子效应 (LET) 阈值线性能量传输 (LET) ≥ 21.17MeV-cm2/mg
  • 以 MIL-PRF-38535 N 级和 PEM-INST-001 作为指南进行处理
  • 提供 TID 和 SEE 报告
  • 最多可测量 12 个串联电池单元
  • 可堆叠架构支持数百个单元
  • 内置式 isoSPI™ 接口:
    • 1Mbps 隔离式串行通信
    • 使用一根双绞线,最长 100 米
    • 低 EMI 易感性和辐射
  • 最大总测量误差为 1.2mV
  • 只需 290µs 即可测量系统中的所有单元
  • 同步电压和电流测量
  • 具有频率可编程 3 阶噪声滤波器的 16 位 Δ-Σ ADC
  • 为符合 ISO26262 标准的系统而设计
  • 具有可编程定时器的无源单元平衡
RT6804-1
抗辐射的多节电池的电池组监视器
RT6804-1 Application Circuit RT6804-1 Pin Configuration RT6804-1 Performance Graph
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
需要发起讨论吗? 没有关于 RT6804-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览