RH118

量产

精准、高速运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

绝对最大额定值
  • 电源电压:±20V
  • 差动输入电流(注1):±10mA
  • 输入电压(注2):±20V
  • 输出短路持续时间:不确定
  • 工作温度范围:-55°C至125°C
  • 储存温度范围:-65°C至150°C
  • 引线温度(焊接,10秒):300°C
RH118
精准、高速运算放大器
RH118 Application Circuit RH118 Pin Configuration Product Package 1 Product Package 2 RH118 Total Dose Bias Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 RH118的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览