RH1084
5A 低压差正可调稳压器
Viewing:
概述
-
绝对最大额定值
- 功耗 …… 在内部进行限制
- 输入至输出差分电压 …… 25V
- 工作结温范围
控制部分 …… -55°C 至 150°C
功率晶体管 …… -55°C 至 200°C
- 贮存温度范围 …… -65°C 至 150°C
- 引脚温度 (焊接时间 10 秒) …… 300°C
RH1084 正可调稳压器的设计目标是以高于目前市面上同类器件的效率来提供 5A 电流。所有的内部电路均专为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并把压差电压作为负载电流的一个函数进行了全面的规格拟订。压差的最大值保证为 1.5V (在最大输出电流条件下),且在负载电流较低的情况下有所下降。片内修整将输出电压调节至 1%。对电流限值也进行了微调,从而较大限度地减小了过载条件下稳压器和电源电路所承受的应力。
RH1084 的引脚与老式的三端稳压器相兼容。在这些新型器件上需要布设一个 10μF 的输出电容器。不过,在大多数稳压器设计中通常都含有该电容器。
晶圆批次采用凌力尔特公司的 Class S 流程至良率电路进行处理,可在严格的军事应用中使用。
参考资料
数据手册 1
控制图纸 1
规范通知 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1084的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论