RH101A

量产

Operational Amplifier

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • mV Max VOS
  • Average Temperature Coefficient: 15µV/°C
  • Input Offset Current: 20nA Max
  • Input Bias Current: 100nA Max
  • CMMR and PSRR: 80dB
  • Wide Supply Range: ±15V to ±20V
  • Input Supply Current: 2.5 mA

Radiation Performance

  • Total Ionizing Dose (TID) Tolerance, per TM1019.8, MIL-STD- 883:
    • 200kRad (Si), per condition A at 50Rads(Si)/sec
    • Displacement Damage Defect (DDD) up to 1E12 Neutrons/cm2
RH101A
Operational Amplifier
RH101A-05-08-1130 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 RH101A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览