OP471S

量产

航空航天用高速、低噪声、四通道运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高速:8 V/µs(典型值)
  • 低噪声
  • 单位增益稳定
  • 高增益带宽:6.5 MHz(典型值)
  • 低输入失调电压:0.8 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移
  • 高增益:500 V/mV(最小值)
  • 出色的共模抑制性能:105 dB(最小值)

OP471S
航空航天用高速、低噪声、四通道运算放大器
op471s-q-14 pin configuration op471s-f-24 pin configuration op471s-f-14-3 pin configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 OP471S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览