OP467S

量产

航空航天用四通道高速精密运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高压摆率:170 V/μs
  • 宽带宽:28 MHz(典型值)
  • 快速建立时间
  • 低失调电压
  • 单位增益稳定
  • 低工作电压:±5 V至±15 V
  • 低电源电流:<10 mA
  • 驱动容性负载

OP467S
航空航天用四通道高速精密运算放大器
OP467S Pin Configuration OP467S Pin Configuration OP467S Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 OP467S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览