OP270S
量产航空航天用双通道、极低噪声、精密运算放大器
- 产品模型
- 7
概述
- 极低噪声
- 低输入失调电压:75 µV(最大值)
- 低失调电压漂移:1 µV/°C(最大值)
- 极高增益:1500 V/mV(最小值)
- 出色的共模抑制性能:106 dB(最小值)
- 压摆率:2.4 V/µs(典型值)
- 增益带宽积:5 MHz(典型值)
OP270是一款高性能、单芯片、双通道运算放大器,电压噪声极低,性能可与ADI公司的工业标准放大器OP27相媲美。
在整个军用温度范围内,OP270的输入失调电压低于75 μV,失调电压漂移低于1 μV/°C。驱动10 kΩ负载时,开环增益超过1,500,000,即使在高增益应用中,也可确保出色的增益精度和线性度。输入偏置电流小于20 nA,可减少信号源阻抗造成的误差。共模抑制比(CMRR)超过106 dB,电源抑制比(PSRR)低于3.2 µV/V,从而能够显著降低接地噪声和电源波动引起的误差。双通道OP270的功耗比两个OP27低三分之一,对于注重功耗的应用而言具有较大优势。OP270为单位增益稳定型,增益带宽积为5 MHz,压摆率为2.4 V/µs。
OP270提供出色的放大器匹配特性,这对于多增益模块、低噪声仪表放大器、双通道缓冲器和低噪声有源滤波器等应用都十分重要。
参考资料
辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
低剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962-8872101VPA | 8-Lead CerDIP | ||
| 5962L8872103VDA | 14-Lead FlatPack | ||
| 5962R8872101V2A | 20-Lead LCC | ||
| 5962R8872101VDA | 14-Lead FlatPack | ||
| 5962R8872101VPA | 8-Lead CerDIP | ||
| OP2700000C | DIE | ||
| OP270R000C | DIE |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8872101VPA | 量产 | |
| 5962L8872103VDA | 量产 | |
| 5962R8872101V2A | 量产 | |
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
| 5962R8872101VPA | ||
| OP2700000C | 过期 | |
| OP270R000C | 过期 | |
|
10月 29, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| 5962-8872101VPA | 量产 | |
| 5962L8872103VDA | 量产 | |
| 5962R8872101V2A | 量产 | |
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
| 5962R8872101VPA | ||
|
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962-8872101VPA | 量产 | |
| 5962R8872101V2A | 量产 | |
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
| 5962R8872101VPA | ||
| OP2700000C | 过期 | |
| OP270R000C | 过期 | |
|
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962-8872101VPA | 量产 | |
| 5962R8872101V2A | 量产 | |
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
| 5962R8872101VPA | ||
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-8872101VPA | 量产 | |
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
| 5962R8872101VPA | ||
|
3月 7, 2012 - 12_0057 OP270 QMLV/QMLR Aerospace Models Change of Wafer Fab Site & Wafer Diameter |
||
| 5962-8872101VPA | 量产 | |
| 5962R8872101V2A | 量产 | |
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
| 5962R8872101VPA | ||
| OP2700000C | 过期 | |
| OP270R000C | 过期 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8872101VPA | 量产 | |
| 5962R8872101V2A | 量产 | |
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
| 5962R8872101VPA | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8872101VPA | 量产 | |
| 5962R8872101V2A | 量产 | |
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
| 5962R8872101VPA | ||
|
2月 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| 5962-8872101VPA | 量产 | |
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
| 5962R8872101VPA | ||
|
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
| 5962R8872101V2A | 量产 | |
|
9月 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
| 5962R8872101VDA | 量产 | |
|
12月 19, 2025 - 25_0094 Obsolescence of Select Aerospace Products |
||
| OP2700000C | 过期 | |
| OP270R000C | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP270S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论