MAX98400B
量产立体声、大功率、D类放大器
具有差分输入、功率限制、防钳位、折返式热保护以及优异的EMI性能
- 产品模型
- 2
概述
- 8V至28V较宽的供电电压范围
- 单电源供电
- 低EMI:有源辐射抑制
- 钳位限幅器
- 低静态电流
- 折返式热保护
- 热保护和过流保护
MAX98400A/MAX98400B D类放大器提供高性能、热效率极高的放大器解决方案。MAX98400A能够为8Ω负载提供2x20W功率驱动,为4Ω负载提供1x40W功率驱动。MAX98400B为8Ω负载提供2x12W功率驱动。
集成限幅电路防止输出削波失真,在电压瞬变时可防止损坏小型扬声器并降低功耗。
折返式热保护在结温超过+120°C时可自动降低输出功率,除了可靠的过流保护外,器件还提供传统的热保护功能。
IC采用8V至28V单电源供电,具有67dB PSRR,无需稳压电源。12V供电时,效率高达90%。
无需滤波的调制技术能够使IC在1m电缆下轻松满足EN55022B的EMI限制要求,只需在每个输出端使用低成本磁珠和小尺寸电容。
两款器件都具有8位增益控制设置。
全面的咔嗒/噼噗声抑制电路使得进入和退出关断状态时的噪声降至最小。
MAX98400A/MAX98400B分别采用36引脚和24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- LCD监视器
- LCD/PDP电视
- MP3坞站
- 笔记本PC
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX98400BETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX98400BETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98400B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论