MAX98360D
量产微型、高效、即插即用数字型D类放大器
独一无二的无滤波器设计、高性能D类放大器,采用微型WLP封装,无过孔,无需编程
- 产品模型
- 4
概述
- 简单的即插即用设计
- 单电源供电(2.5V至5.5V)
- 3.2W输出功率至4Ω @ 5V
- 2.2mA静态电流
- 1ms导通时间(MAX98360A和MAX98360B)
- 92%效率(RL = 8Ω,THD+N = 10%)
- 10μVRMS输出噪声
- 110dB动态范围
- 0.009%低THD+N @ 1kHz
- 无MCLK要求
- 8kHz至96kHz采样率
- I2S和左对齐模式下,支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
- 成熟的边沿速率控制支持无滤波D类输出
- 81dB PSRR @ 217Hz
- 1.5μA待机电流允许省去用作EN引脚的GPIO
- 较低RF敏感度有效抑制来自于GSM无线电的TDMA噪声
- D类开关频率,微调到5%,实现更好的EMI规划
- 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
- 可靠的短路保护和热保护
- 节省空间的封装:9引脚WLP (0.4mm焊距)
- 3.69mm2方案尺寸,适用于WLP封装加单个旁路电容
MAX98360A/B/C/D为简单易用、低成本、数字脉冲编码调制(PCM)输入D类放大器,提供业界领先的AB类音频性能,且拥有D类放大器效率。数字音频接口自动识别不同的PCM和TDM时钟驱动方式,无需I2C编程。只需电源、LRCLK、BCLK和数字音频即可产生音频。此外,创新的引脚排列允许客户采用高成效WLP封装,无需昂贵的过孔。
数字音频接口具有高度灵活性。器件支持I2S、左对齐和8通道时分复用(TDM)数据格式。数字音频接口支持8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz和96kHz采样率。在I2S和左对齐模式下,数据字可为16位、24位或32位;在TDM模式下可为16位或32位。
数字音频接口输入门限可用于连接1.2V和1.8V逻辑信号。器件可承受高达5.5V的逻辑输入电压。
MAX98360A和MAX98360B具有1ms快速导通时间,MAX98360C和MAX98360D在导通和关断期间可在13ms内缓变音量。
器件无需PCM通信中常见的外部MCLK信号,这除了能够减小尺寸和引脚数量外,还能降低EMI以及潜在的电路板耦合问题。器件的BCLK和LRCLK上也具有极高的宽带抖动容差(12ns,典型值),提供可靠操作。
有源辐射抑制、摆率限制和过冲控制电路大大降低EMI。无滤波器扩频调制方法无需传统-D类器件中常见的输出滤波,且减少方案的元件数量。
器件工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 单节锂离子电池/5V供电设备
- 智能扬声器
- 笔记本电脑
- IoT设备
- 游戏设备(音频和触觉)
- 智能手机
- 平板电脑
- 摄像机
此产品有一个更新版本
小尺寸、高性价比14V即插即用数字D类放大器
参考资料
数据手册 1
产品亮点 1
视频 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX98360DEFB+ | LFCSP | ||
| MAX98360DEFB+T | LFCSP | ||
| MAX98360DENL+ | WLCSP | ||
| MAX98360DENL+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 25, 2025 - 2481 PIN/ERRATA |
||
| MAX98360DENL+ | 量产 | |
| MAX98360DENL+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98360D的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论